Discontinued

Extech BR-9CAM-2M

Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 9 mm

L’Extech BR-9CAM-2M est une tête de caméra d'endoscope de 9 mm de rechange avec câble pour les endoscopes BR100, BR150, BR200 et BR250. Le câble flexible en col de cygne a une longueur de 2 m (78,7 po) et conserve la forme configurée avec un rayon de courbure minimum de 6 cm (2,4 po). La caméra a un angle de visionnement de 45 degrés avec une distance de mise au point de 15 cm à 24,9 cm (5,9 po à 9,8 po). Étanche (IP67) avec 4 DEL lumineuses.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 45°
Diamètre 9 mm (0,35 po)
Distance de mise au point 8 à 15 cm (3,2 à 5,9 po)
Longueur 2 m (6,6 pi)
Résolution 712 × 486 pixels
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-2M User Manual

Export Restrictions