Discontinued

Extech IR100

Caméra d’inspection d'endoscope vidéo

L'Extech BR100 est une caméra d’inspection d'endoscope vidéo avec un diamètre de caméra de 17 mm (0,7 po) et un écran ACL TFT couleur de 61 mm (2,4 po). Elle peut être idéale pour les applications telles que les inspections résidentielles, CVCA, automobiles, industrielles, aérospatiales et de sécurité. Comprend un champ de vision rapproché sans éblouissement et un écran qui se détache pour un rangement facile. Comprend 4 piles AA, des outils d’extension (miroir, crochet, aimant), une prise de sortie vidéo et un étui rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 50°
Distance de mise au point 15 à 25 cm (5,9 à 9,8 po)
Rayon de courbure minimum 60 mm (2,36 po)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions Poignée : 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6 po); Moniteur : 100 × 70 × 30 mm (3,9 × 2,7 × 1,8 po)
Garantie 2 ans
Poids Manche : 530 g (18,7 oz); Moniteur : 140 g (4,9 oz)
Écran TFT de 2,4 po (480 x 234 pixels)

Ressources et assistance

Certification

Extech BR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR100 Datasheet

User Manual

Extech BR100 User Manual

Export Restrictions