Discontinued

Extech BR150

Caméra d’inspection d'endoscope vidéo

L'endoscope vidéo BR150 est doté d’un écran ACL TFT couleur de 61 mm (2,4 po) et d’une mini tête de caméra étanche (IP67) de 9 mm avec un système à double lumière pour une haute résolution, aucun éblouissement et un visionnement rapproché. Il est doté d’un câble à col de cygne qui conserve sa forme configurée ainsi que d’un écran amovible pour un rangement facile. Comprend 4 piles AA, des outils d’extension (miroir, crochet et aimant), une prise de sortie vidéo et un étui rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 45°
Diamètre 0,35 po (9 mm)
Distance de mise au point 15 à 25 cm (5,9 à 9,8 po)
Longueur 1 m (39 po)
Rayon de courbure minimum 60 mm (2,36 po)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions Poignée : 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6 po); Moniteur : 100 × 70 × 30 mm (3,9 × 2,8 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids Manche : 530 g (18,7 oz); Moniteur : 140 g (4,9 oz)
Écran TFT de 2,4 po (480 x 234 pixels)

Ressources et assistance

Certification

Extech BR150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR150 Datasheet

User Manual

Extech BR150 User Manual

Export Restrictions