Discontinued

Extech BR200

Caméra d’inspection sans fil/endoscope vidéo

L'Extech BR200 est une caméra d’inspection d'endoscope vidéo avec un diamètre de caméra de 17 mm et un écran ACL TFT couleur de 8,9 cm (3,5 po). Idéale pour les applications d’inspection résidentielles, CVCA, automobiles, industrielles, aérospatiales et de sécurité. Elle est dotée d’un champ de vision rapproché sans éblouissement et d’un écran couleur sans fil amovible qui peut être visualisé jusqu’à 8,9 m (32 pi) du point de mesure. Comprend quatre piles AA, une carte mémoire microSD avec adaptateur SD, un câble USB, des outils d’extension (miroir, crochet, aimant), un câble vidéo, un adaptateur CA (100-240 V, 50/60 Hz), un socle magnétique et un étui rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 50°
Distance de mise au point 15 à 25 cm (5,9 à 9,8 po)
Format de sortie 960 × 240 (format avi); 640 × 480 (format jpeg)
Fréquence de transmission sans fil 2 468 MHz
Niveau de sortie vidéo 0,9 à 1,3 V@75 Ω
Portée de transmission sans fil Vue dégagée de 10 m (32 pi)
Résolution 712 × 486 (NTSC)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions Caméra : 7,3 × 5,7 × 1,6 po (186 × 145 × 41 mm); Moniteur : 3,9 × 2,7 × 1 po (100 × 70 × 25 mm
Garantie 2 ans
Poids 530 g (18,7 oz), 140 g (4,9 oz)
Écran 3,5 po TFT (320 × 240 pixels)

Ressources et assistance

Certification

Extech BR200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR200 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Export Restrictions