Discontinued

Extech BR200-EXT

Câble de rallonge pour endoscopes vidéo BR100/BR150/BR200/BR250

Le BR200-EXT est un câble de rallonge pour l’utilisation avec les modèles d’endoscope BR100, BR150, BR200 et BR250. Ce câble de rallonge mesure 0,95 m de long avec un diamètre de 19 mm. Un maximum de 2 câbles de rallonge peuvent être branchés à l’endoscope.

Ressources et assistance

User Manual

Extech BR200-EXT User Manual

Export Restrictions