Discontinued

Extech BR250

Boroscope vidéo/caméra d’inspection sans fil

Le modèle BR250 est une caméra d’inspection vidéo de type boroscope avec un diamètre de caméra de 9 mm et un écran ACL couleur TFT de 3,5 po. Idéal pour l’inspection des maisons (inspection des murs pour la moisissure, l’infestation d’insectes, l’emplacement des fils électriques ou des tuyaux d’eau); les systèmes CVCA (inspection de l’intérieur des conduits, derrière les moteurs et les compresseurs); les automobiles (inspection de l’intérieur ou autour des moteurs et des transmissions); les applications industrielles (inspection de l’intégrité des soudures, de l’équipement de procédé, des engrenages, des machines de moulage); l’aérospatiale (inspection des aéronefs pour la contamination, les débris, les fissures ou d’autres dommages) et gouvernementale (inspections de sécurité et de sûreté). Champ de vision rapproché sans reflets. L’affichage couleur sans fil amovible peut être visualisé à distance jusqu’à 32 pi du point de mesure. Comprend 4 piles AA, une carte mémoire micro SD avec adaptateur SD, un câble USB, des outils d’extension (miroir, crochet, aimant), un câble vidéo, un adaptateur CA (100-240 V, 50/60 Hz), un socle magnétique et un étui rigide.

L’affichage couleur sans fil amovible peut être visualisé à distance jusqu’à 10 m (32 pi) du point de mesure
Col de cygne flexible de 1 m (39 po) avec caméra étanche (diamètre de 9 mm) et 4 lumières DEL brillantes intégrées pour éclairer les zones sombres
Comprend 4 piles AA, pile d’affichage rechargeable, carte microSD avec adaptateur, câble USB et vidéo, outils d’extension, adaptateur 100-240 VCA, support et étui

Ressources et assistance

Certification

Extech BR250 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR250 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Export Restrictions