Discontinued

Extech BR250-4

Caméra d’inspection sans fil/endoscope vidéo

La caméra d’inspection d'endoscope vidéo Extech BR250-4 avec caméra de 4,5 mm offre un champ de vision rapproché sans reflets. Elle comprend un moniteur ACL sans fil couleur TFT de 8,9 cm (3,5 po) qui peut être détaché de la base et vu d’un endroit éloigné jusqu’à 9,8 m (32 pi) du point de mesure. Les images et les vidéos peuvent être capturées avec une date/heure et lues sur l’écran ou visionnées sur un ordinateur par entrée USB. Idéale pour les applications d’inspection résidentielles, CVCA et automobiles.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 63°
Diamètre 4,5 mm
Distance de mise au point 15 à 25 cm (5,9 à 9,8 po)
Format de sortie 960 × 240 (format avi); 640 × 480 (format jpeg)
Fréquence de transmission sans fil 2,4 GHz
Fréquence d’images 10, 15, 20, 25, 30 IPS
Longueur 1 m (3,3 pi)
Niveau de sortie vidéo 0,9 à 1,3 V@75 Ω
Portée de transmission sans fil Vue dégagée de 10 m (32 pi)
Rayon de courbure minimum 60 mm (2,36 po)
Résolution 712 × 486 (NTSC)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions Poignée : 7,3 × 5,7 × 1,6 po (186 × 145 × 41 mm); Moniteur : 3,9 × 2,7 × 1 po (100 × 70 × 25 mm)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids Manche : 530 g (18,7 oz); Moniteur : 140 g (4,9 oz)
Écran 3,5 po TFT (320 × 240 pixels)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Export Restrictions