Discontinued

Extech BR250-5

Caméra d’inspection sans fil/endoscope vidéo

L'endoscope vidéo d’Extech avec une sonde de caméra de 5,2 mm de diamètre permet d’inspecter les zones difficiles d’accès par une petite ouverture. Il offre un champ de vision rapproché sans éblouissement. Un moniteur couleur sans fil est inclus et peut être détaché de la base et vu d’un endroit éloigné jusqu’à 9,8 m (32 pi). Capturez des images/vidéos avec date/heure et faites-les jouer sur le moniteur ou visionnez-les sur un PC. Idéal pour les applications CVCA, d’inspection résidentielle et automobiles.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR250-5 Datasheet

Export Restrictions