Discontinued

Extech IR300

Caméra d’inspection d'endoscope vidéo étanche

L’Extech BR300 est une caméra d’inspection d'endoscope vidéo étanche (IP67). Sa tête de caméra de 8 mm de diamètre est livrée avec 4 lampes à DEL brillantes intégrées pour les zones faiblement éclairées. Les autres caractéristiques comprennent un zoom numérique 2x pour une vue rapprochée et un indicateur de pile faible, toutes visibles sur un écran ACL TFT couleur de 68 mm (2,7 po). Comprend une sonde de caméra et câble flexible en col de cygne de 1 m (39 po), 4 piles AA et un étui rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 60°
DEL(s) 4 DEL avec gradateur
Diamètre 0,31 po (8 mm)
Distance de mise au point 2 à 7 cm (0,8 à 2,75 po)
Longueur du câble 1 m (39 po)
Rayon de courbure minimum 30 mm (1,2 po)
Résolution 640 x 480 pixels
Zoom 2x numérique
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 249 × 94 × 43 mm (9,8 × 3,7 × 1,7 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP67
Poids 380 g (13,4 oz)
Écran TFT couleur 2,7 po (68 mm) (960 × 240 pixels)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Export Restrictions