Discontinued

Extech BR50

Testeur d’endoscope/caméra

Le modèle Extech BR50 est un testeur d’endoscope et de caméra avec un diamètre de caméra de 17 mm et un écran ACL couleur TFT de 61 mm (2,4 po). Il peut également tester les caméras de surveillance installées pour vérifier l’alignement de la cible. Les applications vont de l’inspection de maisons et d’automobiles à des utilisations plus industrielles comme l’examen de l’intégrité des soudures. Comprend une pile au lithium rechargeable, un adaptateur CA universel et un chargeur avec câble USB.

Ressources et assistance

Certification

Extech BR50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR50 Datasheet

User Manual

Extech BR50 User Manual GB

Export Restrictions