Discontinued

Extech BR80

Endoscope/caméra d’inspection sans fil

La caméra d’inspection du boréscope vidéo Extech BR80 est dotée d’une conception portable compacte qui facilite la détection, le diagnostic et la résolution des problèmes d’inspection. Le BR80 est doté d’une tête de caméra légère et étanche (IP67) de 17 mm de diamètre avec un câble à col de cygne flexible de 1 m (39 po) qui conserve sa forme configurée. 2 lampes à DEL lumineuses avec un gradateur aident à illuminer les objets vus. Il est livré avec une sonde de caméra de 17 mm avec un câble, 4 piles AA, des outils d’extension (miroir, crochet et aimant) et un manuel de l’utilisateur.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR80 Datasheet

User Manual

Extech BR80 User Manual GB

Export Restrictions