L’Extech BR90 est une sonde de caméra de 8 mm étanche (IP67) de la taille d’une paume avec un câble à col de cygne flexible de 77 cm (2,5 pi) pour conserver sa forme configurée. L’endoscope est doté d’un compartiment unique pour enrouler la sonde de la caméra pour un rangement facile. Sa résolution de 640 x 480 pixels, son zoom numérique 2x et ses lampes à DEL brillantes intégrées permettent de projeter des objets clairement sur le grand écran ACL couleur de 10,9 cm (4,3 po). Le moniteur offre une luminosité réglable, une rotation d’image de 180°, une fonction de bascule et une sortie vidéo. Il s’agit d’une caméra d’inspection entièrement chargée à un prix abordable.
Ressources et assistance
Certification
Extech BR90 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR90 Datasheet
User Manual
Extech BR90 User Manual
Export Restrictions
Ajouté au panier