Discontinued
Extech BRC-17CAM
Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 17 mm
Le modèle Extech BRC-17CAM est une tête de caméra d’endoscope de rechange de 17 mm avec câble pour BR80. Il a une longueur de câble de 99 cm (39 po) avec un rayon de courbure minimum de 63,5 cm (2,6 po), un angle de vue de 72° et une distance de mise au point de 5 cm à 15,2 cm (2 po à 6 po). Comprend des outils d’extension (miroir, crochet et aimant).
Export Restrictions