Discontinued

Extech BRC-EXT

Câble de rallonge pour endoscope vidéo BR50/BR80

L’Extech BRC-EXT est un câble de rallonge d'endoscope. Mesurant 0,9 m de long avec un diamètre de 19 mm, ce câble de rallonge est destiné à être utilisé avec le modèle d’endoscope BR80. Un maximum de 2 câbles de rallonge peuvent être branchés à l’endoscope.

Ressources et assistance

Certification

Extech BRC-EXT Declaration of Conformity

Export Restrictions