Discontinued

Extech BRD10

Récepteur vidéo USB sans fil

Le récepteur vidéo USB sans fil Extech BRD10 est compatible avec les endoscopes vidéo BR200/BR250. Diffusez des vidéos en direct de votre endoscope sur votre ordinateur portable ou de bureau. La vidéo peut être visionnée, transmise sur Internet ou enregistrée sous forme de fichier pour consultation ultérieure. À utiliser avec les caméras d’inspection sans fil/endoscopes BR200 et BR250. Les applications idéales comprennent la restauration de l’eau, le CVCA et la réfrigération, l’inspection électrique et automobile et la lutte antiparasitaire. Compatible avec Windows® XP, Vista et 7.

Spécifications

Spécifications générales
Format de sortie Vidéo NTSC
Fréquence de transmission sans fil 2 468 MHz (-85 dBm)
Fréquence d’images 30 ips
Portée de transmission sans fil 10 m (30 pi) sans obstruction
Détails supplémentaires
Certifications CE
Connecteur(s) USB 2.0
Dimensions 75 × 34 × 13 mm (3,0 × 1,3 × 0,5 po)
Garantie 1/2 année
Poids 21 g (0,7 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech BRD10 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Certification

Extech BRD10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech BRD10 User Manual

Export Restrictions