Discontinued

FLIR Bridge

FLIR Bridge est une passerelle en périphérie de réseau d’Internet des objets industriel (IIoT) qui permet de surveiller facilement les données clés provenant de plusieurs capteurs de surveillance des conditions et de caméras thermiques d’automatisation FLIR utilisant des plateformes logicielles privilégiées, y compris Pi Historian et OPC UA. Grâce à la capacité de surveiller et d’analyser l’état d’actifs importants en un seul endroit, les établissements industriels, les usines et les installations peuvent améliorer la santé des actifs et prendre de meilleures décisions pour assurer le bon fonctionnement des opérations. En ajoutant FLIR Bridge à un programme de surveillance des conditions, les entreprises peuvent réduire les coûts d’entretien et améliorer la productivité, la fiabilité et la sécurité.

Surveillez et analysez l’état des actifs importants en un seul endroit
FLIR Bridge recueille les données de plusieurs caméras à capteurs intelligents d’automatisation FLIR et de capteurs tiers dans un seul concentrateur.
Contrôlez les données de capteurs dans FLIR Bridge en appliquant des filtres ou des équations mathématiques. Informez les opérateurs, les ingénieurs, les équipes d’entretien et les scientifiques de données. Bridge est la solution unifiante pour votre Edge 4.0 industriel.
Bridge possède plus de 20 plugiciels North qui se connectent à ce qui suit : la PRE, la logistique, l’OEE, le MES, les historiens, les bases de données et les nuages.

Spécifications

En surbrillance
Écran 1 x HDMI (résolution maximale 3840 x 2160 à 60 Hz)
Données image et optiques
Description générale Ordinateur industriel qui se connecte aux caméras d’automatisation FLIR et aux capteurs de tiers, puis qui transmet les données aux plateformes infonuagiques et aux systèmes de surveillance d’actifs tiers comme PI System ou OPC UA.
Résolution 4K (3840 x 2160)
Interface utilisateur
Écran 1 x HDMI (résolution maximale 3840 x 2160 à 60 Hz)
Communication et stockage des données
Mémoire LPDDR4x 4 Go intégré
Stockage 16 Go eMMC intégré
Wifi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 2T2R et BT4.2 comprenant 2 antennes
Alimentation
Alimentation Non inclus, vendu séparément (T131370)
Besoins en alimentation 19 V à 24 V (1,5 A à 1,18 A)
Raccordement électrique Bornier à 2 broches
Spécifications environnementales et certifications
Humidité relative 10 % à 95 % à 40°C, sans condensation
Température de fonctionnement -10 à 60°C
Température de stockage -40°C à 85°C
Informations générales
Caméras prises en charge Capteurs intelligents AX8, A310, A310f, A50/A70; capteurs intelligents A400/A500/A700, A500f, A700f.
Contenu de la livraison Ordinateur industriel avec logiciel préchargé, antennes Wi-Fi, code QR avec lien vers la documentation, bloc enfichable pour l’alimentation.
Poids 1,2 kg
Système d'exploitation Linux Ubuntu 18.04
UC 4 cœurs ARM® Cortex®-A57 CPU, 8 Mo L2 + 4 Mo L3
Accessoires
Logiciel Solution logicielle capteur à nuage qui autorise le flux des données de capteurs vers des systèmes tiers.

Ressources et assistance

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Datasheet

Fiche technique de la FLIR Bridge

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure