Discontinued

FLIR C2

Caméra infrarouge compacte

La FLIR C2 est une caméra thermique compacte et riche en fonctionnalités, conçue pour un large éventail d’applications en électricité, en mécanique et dans le bâtiment. Gardez-la sur vous pour être toujours prêt à détecter les points chauds cachés, les déperditions d'énergie, les défauts structurels, les problèmes de plomberie, de CVC, etc. La FLIR C2 rend plus abordable que jamais le recours aux performances de l’imagerie thermique.

L’imagerie thermique de poche
Le champ de vision généreux de la C2 de 45º permet aux professionnels d'accéder à une large vue d’ensemble de la scène.
Le détecteur haute sensibilité capture les écarts thermiques et les infimes variations de température révélateurs de fuites et de défaillances dans les bâtiments.
Les images JPEG de la C2 enregistre 4 800 mesures thermiques individuelles que vous pouvez analyser et modifier à l'aide du logiciel FLIR Tools.

Spécifications

Highlighted
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou 2 % (plus grande valeur retenue), à une température nominale de 25 °C (77 °F)
Champ de vision (CdV) 41° × 31°
Caméra numérique 640 × 480 pixels
Dispositif de stockage La mémoire interne stocke au moins 500 jeux d’images
Données image et optiques
Caméra numérique 640 × 480 pixels
Champ de vision 41° x 31°
Champ de vision (CdV) 41° × 31°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques Oui
Distance minimale de mise au point Thermique : 0,15 m (0,49 pied) MSX : 1,0 m (3,3 pieds)
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 9 Hz
Galerie Oui
Gamme spectrale 7,5 à 14 µm
Image visuelle Oui
Longueur focale 1,54 mm (0,061 po)
Mise au point Aucun besoin de mise au point
Mode FLIR Screen-EST No
MSX Oui
Orientation automatique Oui
Palettes de couleurs Fer, Arc-en-ciel, Arc-en-ciel HC, Gris
Sensibilité thermique (NETD) 100 mK
Mesure et analyse
Correction de mesures Émissivité liée à la température apparente réfléchie
Correction liée à l’émissivité Oui ; mat/semi/brillant + réglage utilisateur
Plage de températures de l’objet -10 °C à +150 °C (14 à 302 °F)
Point de mesure Marche/arrêt
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou 2 % (plus grande valeur retenue), à une température nominale de 25 °C (77 °F)
Sensibilité thermique < 0,10 °C
Interface utilisateur
Écran tactile Oui, capacitif
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage La mémoire interne stocke au moins 500 jeux d’images
Format du fichier image JPEG standard, avec données de mesure 14 bits
USB - Norme USB 2.0
USB - Type de connecteur USB Micro-B : Transfert de données depuis et vers un PC
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur secteur, entrée 90 à 260 V CA, sortie 5 V vers la caméra
Autonomie de la batterie 2 heures
Batterie Batterie Li-ion polymère rechargeable de 3,7 V
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge Chargée dans la caméra
Temps de charge 1,5 heure
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement De -10 °C à +50°C (14 à 122°F)
Plage de températures de stockage De -40°C à +70°C (-40 à 158°F)
Informations générales
Contenu de la livraison Caméra infrarouge Batterie (dans la caméra) Sangle Bloc d’alimentation/chargeur avec prises européenne, britannique, américaine, chinoise et australienne Guide de démarrage papier, clé USB avec documentation, câble USB
Dimensions [L x P x H] 125 × 80 × 24 mm (4,9 × 3,1 × 0,94 po)
Format de l'emballage 175 x 115 x 75 mm (6,9 x 4,5 x 3,0 po)
Poids [batterie incluse] 0,13 kg (0,29 lb.)

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T199564)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

C2 Datasheet

Brochure

C2 Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions