Discontinued

Extech CA3018

Adaptateur à pince flexible 3 000 A CA

L’Extech CA3018 est un adaptateur à pince flexible de 3 000 A CA pour multimètres et compteurs à pince avec fiches bananes de taille standard. Le CA3018 est une pince flexible de 45,7 cm (18 po) capable de mesurer des courants CA jusqu’à 3 000 A. Comprend un câble de pince flexible intégré, un fil de 2 m (6,6 pi) avec des fiches banane et deux piles AAA. Homologué UL avec une cote de sécurité CAT IV 600 V.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 30,00 A (sortie de 100 mV par ampère); 300,0 A (sortie de 10 mV par ampère); 3 000 A (sortie de 1 mV par ampère)
Précision de base du courant CA ±3 % pleine échelle (45 à 500 Hz)
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Taille de la mâchoire 45,7 cm (18 po)
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL, NIST
Dimensions 350 × 130 × 25 mm (13,8 × 5,1 × 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 200 g (7,1 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Certification

Extech CA3018 Declaration of Conformity

Export Restrictions