Cascade est notre plateforme de nouvelle génération pour transformer les données brutes, les enregistrements d’incidents et les alertes de toute votre flotte de détecteurs de trafic Flir en informations exploitables pour vous et votre équipe. Cascade recueille des renseignements sur le trafic à partir de tout un système de caméras et les rassemble en un seul endroit - comme si vous aviez un centre de contrôle du trafic à portée de main - et il est suffisamment intelligent pour alerter uniquement sur les événements pertinents afin que vous puissiez vous concentrer là où c’est le plus important. Des algorithmes avancés permettent à Cascade d’évaluer et de hiérarchiser les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent sur plusieurs caméras, réduisant ainsi les alarmes indésirables. Une connexion réseau, un PC et un navigateur sont tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la solution de gestion du trafic de pointe de Cascade, et ils s’intègrent facilement aux détecteurs de trafic Flir et aux systèmes tiers. Simplifiez la gestion du trafic et prenez des décisions plus rapides et mieux informées pour que les véhicules continuent de circuler et que les conducteurs soient plus en sécurité.

Collectez et organisez les données sur la circulation en un seul endroit
Gère les données routières, les enregistrements d’incidents, les alertes et les clips vidéo en un seul endroit, collectés à partir de jusqu’à 300 capteurs de trafic Flir (autonomes) ou de capteurs illimités (installations de clusters)
S’intègre en toute transparence à d’autres plateformes, notamment les systèmes SCADA, les systèmes de gestion et de régulation du trafic et les systèmes de gestion vidéo.
Prenez des décisions éclairées qui améliorent la sécurité et l’efficacité des routes grâce au filtrage intelligent des événements.

Unifiez et interprétez les mesures de trafic avec la puissance de Flir Cascade

Imaginez capturer des données de trafic en temps réel à partir de chaque caméra ou capteur Flir de votre système à l’aide d’une plateforme unique et intuitive basée sur le cloud ou sur site.     

C’est ce que Flir Cascade fait pour vous.

Cascade est notre plateforme de nouvelle génération pour transformer les données brutes, les enregistrements d’incidents et les alertes de toute votre flotte de détecteurs de trafic Flir en informations exploitables pour vous et votre équipe.

Éliminez la complexité de la gestion du trafic et prenez des décisions plus rapides et plus éclairées qui maintiennent la circulation fluide et la sécurité des conducteurs. 

Gestion flexible du trafic pour les opérations de n’importe quelle taille

De quelques caméras seulement à un vaste réseau, Cascade permet une adaptation facile à vos besoins spécifiques. Notre système autonome peut gérer jusqu’à 300 capteurs ou caméras et fonctionne facilement sur n’importe quelle infrastructure métallique nue ou virtualisée.

Pour les projets à grande échelle qui nécessitent une stabilité supplémentaire, les configurations commencent par un minimum de quatre nœuds et la licence de cluster de base.

S’assurer que les alertes restent pertinentes

Cascade filtre activement les alertes pour s’assurer qu’elles sont pertinentes. Des algorithmes avancés évaluent et hiérarchisent les événements lorsqu’ils se produisent sur plusieurs caméras, réduisant ainsi les alarmes indésirables. Par exemple, Cascade peut reconnaître la différence entre les bouchons normaux et les véhicules défectueux qui présentent un danger routier légitime.

Vous pouvez activer ou planifier manuellement des filtres dans l’interface de Cascade. Vous pouvez également déclencher des filtres automatiquement via des systèmes de détection vidéo ou à distance lorsqu’ils sont intégrés à des systèmes de gestion plus importants.

Accès basé sur le cloud

Une connexion réseau, un PC et un navigateur sont tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la solution de gestion du trafic de pointe de Cascade.

Conception ouverte, intégration personnalisée

L’infrastructure ouverte de Cascade facilite l’intégration à d’autres plateformes. Les plug-ins personnalisés permettent aux systèmes tiers, tels que SCADA, les systèmes de contrôle du trafic ou de gestion vidéo, de disposer des informations de Cascade.

Bien que Cascade ne soit pas un VMS, il peut afficher des clips vidéo d’incidents haute résolution pour un examen rapide. Les plug-ins envoient également des notifications d’événements via des alertes sonores, des e-mails ou la fermeture des contacts.

FLIR United VMS

Pour une gestion vidéo complète dans les systèmes de trafic, Flir United VMS s’intègre parfaitement à Cascade via un plug-in UVMS dédié pour une solution cohérente et efficace.

Spécifications

Présentation du système
Conservation des images et des clips Configurable
Disque dur (recommandé) Licence de cluster de base en cascade FLIR (durée de vie) : 2 SSD de 500 Go par serveur
Licence autonome de base en cascade FLIR (durée de vie) : 1 disque SSD de 500 Go
Navigateur web pris en charge Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Nombre maximal de dispositifs gérés Licence de cluster de base en cascade FLIR (durée de vie) : Licence autonome illimitée
de la base en cascade FLIR (durée de vie) : 300
Nombre maximal de serveurs Licence de cluster de base en cascade FLIR (durée de vie) : Illimité ; au-dessus de 4 serveurs, chaque serveur ajoute 300 périphériques
pris en charge Licence autonome de base en cascade FLIR (durée de vie) : 1
Nombre minimal de serveurs Licence de cluster de base en cascade FLIR (durée de vie) : Nombre minimum de serveurs = 4 (1 nœud de gestion et 3 nœuds de traitement, prenant en charge jusqu’à 600 appareils de manière tolérante aux pannes)
Licence autonome de base en cascade FLIR (durée de vie) : 1
RAM (recommandé) Licence de cluster de base en cascade FLIR (durée de vie) : Licence autonome de base en cascade FLIR de 16 Go
minimum (durée de vie) : 16 Go
Évolutif et insensible aux pannes Licence de cluster de base en cascade FLIR (durée de vie) : Oui
Licence autonome de base en cascade FLIR (durée de vie) : Dépend de l’infrastructure de virtualisation sous-jacente
Événements et conservation des données Configurable
Communications
API REST Oui, exclusif (documentation disponible sur demande)
Compatibilité avec FLIR UVMS Oui, avec le module d’extension FLIR Cascade dédié aux UVMS
Compatibilité avec le SDK Watts Oui, avec le module d’extension 10-0199 Watts SDK (champ d’application limité aux fonctions disponibles avec les capteurs non IA)
Gestion à distance des E/S numériques Oui, avec le module d’extension 10-0198 E/S pour les dispositifs Moxa IOlogik (contacter le service des ventes pour obtenir la liste des modèles pris en charge)
Notifications sonores Oui, avec le module d’extension 10-0187 Audio On Event
OPC UA Oui, avec le module d’extension 10-0185 OPC UA Server
TCP ModBus Oui, avec le module d’extension 10-0184 ModBus TCP Slave

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR Cascade CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

FLIR Cascade Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier