Discontinued

Extech CB20

Localisateur de disjoncteur CA/testeur de prises

Localisez le bon disjoncteur ou fusible sans couper l’alimentation avec le localisateur de disjoncteurs Extech CB20 qui utilise la sensibilité automatique pour localiser rapidement et précisément le bon disjoncteur ou fusible de 90 V à 120 VCA. Le CB20 est idéal pour une gamme d’applications, y compris la localisation des disjoncteurs de dérivation sans causer de coupures d’alimentation accidentelles, la confirmation du câblage approprié lors de l’installation ou de la réparation électrique et l’essai du fonctionnement de prises avec défaut à la terre. Comprend un récepteur, un transmetteur et une batterie de 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Fréquence 47 à 63 Hz
Tension CA 90 à 120 V
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions Transmetteur : 4,6 x 2,4 x 1,4 po (118 x 60 x 35 mm); Récepteur : 7,7 x 2,2 x 1,4 po (196 x 55 x 36 mm)
Garantie 2 ans
Poids Transmetteur : 91 g (3,2 oz); Récepteur : 136 g (4,8 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech CB20 Datasheet

User Manual

Extech CB20 User Manual GB

Certification

Extech CB20 Declaration of Conformity

Export Restrictions