Extech CL200

Chlorostat ExStik®

$289.00

Le modèle CL200 est un chlorostat ExStik®. Cette technique révolutionnaire mesure le chlore résiduel total direct de 0,01 ppm à 10 ppm. Il rend les mesures non subjectives non affectées par les interférences associées aux colorimètres et spectrophotomètres traditionnels comme la couleur des échantillons, la turbidité, la lumière et les polluants. Ce produit est livré avec une électrode, cinq paquets de 10 comprimés réactifs (50 tests), un capuchon de capteur protecteur, un gobelet d’échantillon avec capuchon, quatre piles CR2032 et une sangle de cou de 48 po.

Le relevé direct du chlore total permet des mesures rapides et faciles (moins de 2 minutes)
Limite de détection basse jusqu'à 0,01 ppm, non affectée par la couleur ou la turbidité de l'échantillon
Approuvé par l’EPA des États-Unis comme méthode acceptable pour la surveillance de la conformité du chlore total dans les eaux usées.

Spécifications

Spécifications générales
Chlore 0,01 à 10,00 pmm
Mémoire 15 relevés
Précision de base de la température (contact) ±1 °C/±1,8 °F
Précision de base du chlore ± (10 % du relevé ± 0,01 ppm)
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °C/°F
Résolution maximale du chlore 0,01 ppm
Température (contact) 23 ° à 194 °F (-5 à 90 °C)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,85 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

User Manual

Extech CL200 User Manual GB

Certification

Extech CL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CL200 Datasheet

User Manual

Extech CL200 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier