Discontinued

FLIR CM174

Pince multimètre IGM™

La FLIR CM174 est capable de vous guider vers les problèmes indécelables avec une pince ampèremétrique standard. Grâce à la mesure guidée par infrarouge (IGM™) qui équipe un capteur d'imagerie thermique FLIR Lepton® intégré, le CM174 offre un moyen rapide et fiable d’identifier les points chauds et les surcharges de circuits à distance de sécurité. L'IGM vous guide visuellement vers l'emplacement précis d'un problème potentiel et vous permet de confirmer vos résultats grâce à une large gamme de fonctions et aux relevés de température.

Détectez plus de choses avec votre pince multimètre
Identifiez rapidement les problèmes électriques avec la technologie IGM, sans contact direct avec les panneaux, les armoires ou les amas de fils et de câbles susceptibles de présenter un danger.
Vérifiez les problèmes, contrôlez la charge et validez les points chauds. Effectuez des mesures précises de l'ampérage et de la tension et définissez des valeurs de température centrales.
La conception intelligente de la CM174 comporte une mâchoire étroite et des LED intégrées pour vous aider à accéder aux endroits reculés et insuffisamment éclairés. Des fonctions électriques performantes vous permettent d'obtenir toutes les mesures requises pour résoudre les problèmes rapidement (Mesure de tension et d'intensité efficace (RMS), LoZ, Variateur de vitesse (VFD), Courant de démarrage et Diode intelligente avec désactivation). De plus, la CM174 est évolutive jusqu'à 3000 A CA avec les accessoires FLIR FLEX.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 80 × 60 (4 800 pixels)
Taille de l’écran Écran TFT 2,0"
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Journalisation et enregistrement des données S/O
Connectivité S/O
Données image et optiques
Champ de vision [L x H] 38,6° x 50,0°
Détecteur d'imagerie Microbolomètre FLIR Lepton®
Mise au point Fixe
Palettes de couleurs Fer, Arc-en-ciel, Niveaux de gris
Résolution IR 80 × 60 (4 800 pixels)
Sensibilité 150 mK
Taille de l’écran Écran TFT 2,0"
Mesure et analyse
Capacitance Plage 1000 µF / Précision de base ±1,0 %
Contrôle de continuité 600 Ω
Courant CA du mode VFD Plage 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Courant d’appel CA Plage 600,0 A / Précision de base ±3,0 %
Diode Plage 1,5 V / Précision de base ±1,5 %
Entrée Flex A CA Plage de mesure : 3 000 A Précision de base : ±1,0 %
Fréquence de mesure 3 relevés par seconde
Fréquencemètre de l'entrée Flex Plage de mesure : 10,00 kHz Précision de base : ±0,1 %
Plage automatique Oui, avec option de plage manuelle
Plage de température -25 °C à 150 °C
Précision de mesure de la température ± 3 °C (5,4 °F) ou ±3 % val. aff.
Résistance Plage 6000Ω / Précision de base ±1,0 %
Seuil de vérification de continuité 30Ω to 150Ω
Tension CA du mode LoZ Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CA du mode VFD Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CC du mode LoZ Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Communication et stockage des données
Connectivité S/O
Journalisation et enregistrement des données S/O
Alimentation
Batterie 4 piles AAA ; batterie rechargeable Li-Poly TA04 en option
Mise hors tension automatique Oui
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 43 x 89 x 241 mm
Lampes de travail Oui
Poids 426 g
Spécifications environnementales et certifications
Garantie 10 ans
Paramètres d’émissivité 4 préréglages avec personnalisation
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

  1. Attache ceinture (TA42®)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du CM174

Brochure

Clamp Meter Family Brochure FR

User Manual

CM174 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Export Restrictions