Discontinued

FLIR CM275

Pince multimètre IGM™ avec journalisation des données (sans fil)

La pince multimètre FLIR CM275 associe l’imagerie thermique à la mesure électrique pour vous fournir un puissant outil d’inspection, de dépannage et de diagnostic. Grâce à la mesure guidée par infrarouge (IGM), la CM275 offre un moyen rapide et fiable d’identifier les points chauds et les surcharges de circuits à distance de sécurité. Confirmez vos résultats grâce à la large gamme de fonctions et aux relevés de température de la pince multimètre. La pince FLIR CM275 propose également une connectivité sans fil pour une connexion directe à FLIR Tools™ ou à l’application professionnelle de gestion des workflows FLIR InSite™.

Détectez plus de choses avec votre pince multimètre
Identifiez rapidement les problèmes électriques avec la technologie IGM, sans contact direct avec les panneaux, les armoires ou les amas de fils et de câbles susceptibles de présenter un danger.
Effectuez des mesures précises de l'ampérage et de la tension et définissez des valeurs de température centrales. Comprend également un grand écran pour l'affichage des données et des images.
Transférez et organisez les mesures électriques et les images thermiques, partagez des informations avec votre équipe et générez des rapports instantanément, sur le site d'intervention.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 160 × 120 (19 200 pixels)
Taille de l’écran Écran TFT 2,4"
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Courant CA Plage 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Journalisation et enregistrement des données 10 jeux de 40 000 relevés scalaires, 100 images
Connectivité Bluetooth®
Données image et optiques
Champ de vision [L x H] 38,6° x 50,0°
Détecteur thermique Microbolomètre FLIR Lepton®
Galerie 8549
Mise au point Fixe
Palettes de couleurs Fer, Arc-en-ciel, Niveaux de gris
Résolution IR 160 × 120 (19 200 pixels)
Sensibilité 150 mK
Taille de l’écran Écran TFT 2,4"
Mesure et analyse
Capacitance Plage 1000 µF / Précision de base ±1,0 %
Contrôle de continuité 30 Ω
Courant CA Plage 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Courant CA du mode VFD Plage 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Courant d’appel CA Plage 600,0 A / Précision de base ±3,0 %
Diode Plage 1,5 V / Précision de base ±1,5 %
Entrée Flex A CA Plage de mesure : 3 000 A Précision de base : ±1,0 %
Fréquence de mesure 3 relevés par seconde
Fréquencemètre de l'entrée Flex Plage de mesure : 10,00 kHz Précision de base : ±0,1 %
Plage automatique Oui, avec option de plage manuelle
Plage de température -10 °C à 150 °C
Précision de mesure de la température ± 3 °C (5,4 °F) ou ±3 % val. aff.
Résistance Plage 6000Ω / Précision de base ±1,0 %
Seuil de vérification de continuité 30Ω to 150Ω
Tension CA du mode LoZ Plage de mesure : 60,00 V, 600,0 V, 1 000 V Précision de base : ±1,0 %
Tension CA du mode VFD Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CC du mode LoZ Plage de mesure : 60,00 V, 600,0 V, 1 000 V Précision de base : ±1,0 %
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Communication et stockage des données
Connectivité Bluetooth®
Journalisation et enregistrement des données 10 jeux de 40 000 relevés scalaires, 100 images
Alimentation
Batterie 3 piles AA ; batterie rechargeable Lithium-Polymère TA04 en option
Mise hors tension automatique Oui
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 43 x 89 x 241 mm
Lampes de travail Oui
Poids 426 g
Spécifications environnementales et certifications
Garantie 10 ans
Paramètres d’émissivité 4 préréglages avec personnalisation
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

  1. Attache ceinture (TA42®)

Ressources et assistance

User Manual

CM275 User Manual UK

User Manual

CM275 User Manual

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions