Discontinued

FLIR CM42

Pince de mesure des valeurs RMS efficaces

La gamme de pinces multimètres FLIR CM4X comprend trois multimètres professionnels abordables mesurant les valeurs RMS efficaces qui sont conçus pour répondre aux besoins des électriciens commerciaux et résidentiels : la pince multimètre AC CM42, la pince multimètre AC CM44 à thermocouple de type K et la pince multimètre AC/DC CM46 à thermocouple de type K. Cet outil intégrant la technologie Accu-Tip™ permet des mesures d’intensité plus précises que jamais (pouvant atteindre un dixième) pour les fils de plus petits diamètres.

Abordable. Compact. Précis.
La technologie Accu-Tip vous fournit des mesures d’intensité d’une grande précision. La précision peut en effet atteindre jusqu’à un dixième pour les fils de petits diamètres. Chaque multimètre intègre les fonctions Mode VFD, Enregistrements MAX/MIN/MOY, Mesure de fréquence et de diode, Stockage des données, Filtre passe-bas pour la mesure de tension, et bien d’autres.
La gamme de pinces multimètres CM4X intègre de grands écrans lumineux rétroéclairés, les relevés sont donc toujours faciles à lire. Chacun des multimètres peut fonctionner à des températures aussi basses que 14 °F à aussi élevées que 122 °F. Ils sont ergonomiques et suffisamment résistants pour vous accompagner dans les années à venir !
Choisissez votre pince multimètre selon les fonctionnalités dont vous avez besoin. Qu’il vous faille une pince multimètre professionnelle mesurant les valeurs RMS efficaces avec un détecteur de tension sans contact intégré, ou encore bénéficier de la possibilité de prendre des mesures avec thermocouple tout en profitant de fonctionnalités supplémentaires, comme le mode Zéro et la fonction µA CC, la gamme CM4X comprend le multimètre qu’il vous faut.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Mesure et analyse
Capacitance — (Précision de base ±2,0 %)
Catégorie CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Continuité < 10 Ω et < 250 Ω
Courant CA pour la pince (100-400 Hz) 400 A (Précision de base ±2,0 %)
Courant CA pour la pince (50-100 Hz) 400 A (Précision de base ±1,8 %)
Courant CA pour la pince Accu-Tip 60 A (Précision de base ±1,5 %)
Courant CC pour la pince — (Précision de base ±2,0 %)
Courant CC pour la pince Accu-Tip — (Précision de base ±2,0 %)
Diode 2,0 V (Précision de base ±1,5 %)
Détection de tension sans contact Oui
Enregistrement Min/Max/Moy
Fréquence 50-400 Hz (Précision de base : ±1,0 %)
MicroA CC — (Précision de base : ±1,0 %)
Résistance 60 kΩ (Précision de base : ±1,0 %)
Température — (Précision de base : ±1,0 %)
Tension CA (filtre passe-bas numérique-VFD) 600 V (Précision de base : ±1,0 %)
Tension CA/CC (filtre passe-bas numérique - VFD) — (Précision de base ±1,2 %)
Tension CC 600 V (Précision de base : ±1,0 %)
Interface utilisateur
Écran 6 000 mesures à 3–5/6 chiffres
Alimentation
Type de batterie 2 AAA
Informations générales
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Écran LCD rétro-éclairé Oui
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL, CE
Garantie Limité 3 ans
Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 à 122 °F)
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

Ressources et assistance

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Datasheet

CM4X Datasheet

Export Restrictions