Discontinued

FLIR CM44

Pince de mesure des valeurs RMS efficaces avec Accu-Tip™

La gamme de pinces multimètres FLIR CM4X comprend trois pinces multimètres professionnelles et abordables mesurant les valeurs efficaces. Ces pinces multimètres sont conçues pour les électriciens travaillant dans le bâtiment dans les installations commerciales et résidentielles. Les modèles de pince CM42 et CM44 permettent les mesures de courant alternatif, et le modèle CM46 permet à la fois les mesures en alternatif et en continu. Il peut donc répondre à tous vos besoins spécifiques. Chaque modèle est équipé d’un écran rétroéclairé lumineux simplifiant son utilisation dans les tableaux électriques. La technologie Accu-Tip™ permet des mesures d’intensité pour les fils de plus petits diamètres, avec une plus grande précision, pouvant atteindre un dixième. Tous les modèles sont capables d’enregistrer les valeurs MAX/MIN/MOY, les mesures de fréquence et disposent d'une détection de tensions sans contact. Ils vous aident donc à détecter la présence d’une tension sans danger. Renforcées et ergonomiques, les pinces multimètres de la gamme CM4X sont suffisamment robustes pour résister à une chute de deux mètres, et la finesse de leur forme est étudiée puisque vous pouvez l’emporter partout dans votre caisse à outils.

Abordable. Compact. Précis.
•Haute précision et résolution dans les petits panneaux
• Accu-Tip permet des mesures d’ampérage plus précises sur des fils de plus petit calibre
• Enregistrement MAX/MIN/MOY et mesure de fréquence et de diode
• Conservation des données, fonction zéro et filtre passe-bas (VFD) pour la mesure de la tension
Des performances professionnelles à un prix abordable
• Construit pour accepter un conducteur jusqu’à 30 mm maximum
• La détection de champ électrique (NCV) détermine si la tension est présente et la force relative du champ pour la sécurité
• Multimètres à pince professionnels à moyenne efficace (quadratique) vraie

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Mesure et analyse
Capacitance 2500 µF (Précision de base ±2,0 %)
Catégorie CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Continuité < 10 Ω et < 250 Ω
Courant CA pour la pince (100-400 Hz) 400 A (Précision de base ±2,0 %)
Courant CA pour la pince (50-100 Hz) 400 A (Précision de base ±1,8 %)
Courant CA pour la pince Accu-Tip 60 A (Précision de base ±1,5 %)
Courant CC pour la pince — (Précision de base ±2,0 %)
Courant CC pour la pince Accu-Tip — (Précision de base ±2,0 %)
Diode 2,0 V (Précision de base ±1,5 %)
Détection de tension sans contact Oui
Enregistrement Min/Max/Moy
Fréquence 50-400 Hz (Précision de base : ±1,0 %)
MicroA CC 2000 µA (Précision de base : ±1,0 %)
Résistance 60 kΩ (Précision de base : ±1,0 %)
Température -40 °C à 400 °C (-40 °F à 752 °F) (Précision de base : ±1,0 %)
Tension CA (filtre passe-bas numérique-VFD) 600 V (Précision de base : ±1,0 %)
Tension CA/CC (filtre passe-bas numérique - VFD) — (Précision de base ±1,2 %)
Tension CC 600 V (Précision de base : ±1,0 %)
Interface utilisateur
Écran 6 000 mesures à 3–5/6 chiffres
Alimentation
Type de batterie 2 AAA
Informations générales
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Écran LCD rétro-éclairé Oui
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL, CE
Garantie Limité 3 ans
Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 à 122 °F)
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

Ressources et assistance

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions