Discontinued

FLIR CM46

Pince de mesure des valeurs RMS efficaces d’intensité CC

La pince multimètre FLIR CM46 est conçue pour répondre aux besoins des électriciens travaillant dans les installations commerciales et résidentielles. Dotée d'une fonction de mesure CA/CC, la pince est équipée d’un écran rétroéclairé lumineux simplifiant son utilisation dans les tableaux électriques. La technologie Accu-Tip™ permet des mesures d’intensité pour les fils de plus petits diamètres, avec une plus grande précision, pouvant atteindre un dixième. La pince est également capable d’enregistrer les valeurs MAX/MIN/MOY, de mesurer les valeurs de DcµA, de capacitance et de fréquence, et de détecter les champs électriques, pour déterminer la présence de tension et la force relative du champ.

Abordable. Compact. Précis.
La technologie Accu-Tip vous fournit des mesures d’intensité d’une grande précision. La précision peut en effet atteindre jusqu’à un dixième pour les fils de petits diamètres.
Fonctionne à des températures de 14 °F à 122 °F, ergonomique et capable de résister à une chute de 2 mètres.
Offre des fonctions essentielles comme la mesure CA/CC, la mesure des valeurs RMS efficaces et la détection des champs électriques (NCV), et accepte des fils d'un diamètre maximal de 30 mm.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Mesure et analyse
Capacitance 2500 µF (Précision de base ±2,0 %)
Catégorie CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Continuité < 10 Ω et < 250 Ω
Courant CA pour la pince (100-400 Hz) 400 A (Précision de base ±2,0 %)
Courant CA pour la pince (50-100 Hz) 400 A (Précision de base ±1,8 %)
Courant CA pour la pince Accu-Tip 60 A (Précision de base ±1,5 %)
Courant CC pour la pince 400 A (Précision de base ±2,0 %)
Courant CC pour la pince Accu-Tip 60 A (Précision de base ±2,0 %)
Diode 2,0 V (Précision de base ±1,5 %)
Détection de tension sans contact Oui
Enregistrement Min/Max/Moy
Fréquence 50-400 Hz (Précision de base : ±1,0 %)
MicroA CC 2000 µA (Précision de base : ±1,0 %)
Résistance 60 kΩ (Précision de base : ±1,0 %)
Température -40 °C à 400 °C (-40 °F à 752 °F) (Précision de base : ±1,0 %)
Tension CA (filtre passe-bas numérique-VFD) 600 V (Précision de base : ±1,0 %)
Tension CA/CC (filtre passe-bas numérique - VFD) 600 V (Précision de base : ±1,2 %)
Tension CC 600 V (Précision de base : ±1,0 %)
Interface utilisateur
Écran 6 000 mesures à 3–5/6 chiffres
Alimentation
Type de batterie 2 AAA
Informations générales
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Écran LCD rétro-éclairé Oui
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL, CE
Garantie Limité 3 ans
Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 à 122 °F)
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

Ressources et assistance

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Datasheet

CM4X Datasheet

Export Restrictions