Discontinued

FLIR CM57

Pince de mesure flexible de 18 po (45 cm)

La FLIR CM57 est un outil ergonomique conçu pour simplifier les mesures de courant difficiles. Équipée d'une mâchoire flexible et étroite de 45 cm (18 po), la sonde CM57 facilite la prise de mesures dans les endroits exigus ou difficiles d'accès. Elle est idéale pour mesurer plusieurs fils et les cas exigeant un double enroulement. Grâce à la technologie de communication Bluetooth® pour l'affichage à distance et au transfert de données vers les terminaux iOS® et Android™ via FLIR Tools Mobile, vous analysez et partagez les données directement à partir du site d'intervention.

ACCÉDEZ À DES ENDROITS HORS D'ATTEINTE POUR LES PINCES À MÂCHOIRES RIGIDES
Enroulez facilement les mâchoires souples de la pince autour des obstacles, y compris dans les armoires profondes et encombrées.
Fabriqués avec des lampes de travail brillantes à DEL doubles pour illuminer les armoires sombres, construits pour résister à une chute de 3 mètres, portables, légers et sans enchevêtrement, les modèles CM55 et CM57 ont été conçus pour votre commodité sans compromettre la plage de mesure.
Transférez des données vers les appareils iOS et Android avec FLIR Tools. Plusieurs unités se connectent sans fil pour permettre la visualisation à distance des systèmes multiphase.

Spécifications

Mesure et analyse
Bande passante du courant CA 45 Hz–500 Hz (sinusoïdale)
Courant CA maximum 3000 A
Courant d'appel 0,5 A mini, 100 ms
Diamètre de la pointe du tore flexible 13 mm (0,5 po)
Diamètre du tore flexible 7,5 mm (0,3 po)
Diamètre maximum du conducteur 4,7" (12 cm)
Erreur de position (distance par rapport à la valeur optimale) 35 mm (1,4 po) ± 1,0% / 50 mm (2,0 po) ± 1,5% / 60 mm (2,4 po) ± 2,0 %
Longueur du tore flexible 45 cm (18 po)
Précision du courant CA de base (de la mesure) ± 3,0 % + 5 chiffres
Réponse CA Valeurs efficaces (TRMS)
Résolution et plages de courant CA 30,00 A, 300,0 A, 3000 A
Résolution maximum 0,01 A
Communication et stockage des données
Mode d'enregistrement des données 20 000 points, taux d'échantillonnage de 1 min
Nombre max. d'ID sans fil Jusqu'à 20
Portée Bluetooth max. 10 m (32 pi)
Interface utilisateur
Écran Afficheur LCD 3000 valeurs avec rétro-éclairage et indicateurs multifonctions
Alimentation
Alimentation (2) 1,5 V « AAA »
Informations générales
Lampes de travail Deux diodes
Spécifications environnementales et certifications
Autorisations gouvernementales FCC Classe B, CE, UL
Garantie Garantie à vie avec enregistrement
Normes EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1
Test de résistance aux chutes 9,8' (3 m)
Évaluation de sécurité CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Accessoires

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

Ressources et assistance

User Manual

CM55 CM57 User Manual

Quick Start Guide

CM55 CM57 Quick Start Guide

Datasheet

CM55 And CM57 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions