Discontinued

FLIR CM65

Pince ampèremétrique 600 A TRMS pour panneaux solaires

La CM65 a été conçue pour les professionnels de l’installation, de la maintenance et du dépannage des systèmes solaires. Les installateurs de systèmes photovoltaïques (PV) peuvent compter sur cette pince ampèremétrique solaire robuste pour simplifier et accélérer les tests de panneaux photovoltaïques sur les sites, nouveaux comme existants. Les fils de test MC4 à connexion rapide rendent les mesures de la tension DC sur les chaînes et les convertisseurs des panneaux solaires et les mesures du courant non invasives à pince plus sûres, plus précises et plus simples. Validez rapidement l’efficacité de la sortie CA et du convertisseur et suivez les mesures depuis votre smartphone via une connexion METERLiNK® sans fil à l’application mobile FLIR Tools®. Ces fonctions font de la CM65 de FLIR la pince ampèremétrique idéale pour les installateurs de systèmes PV pour des résultats rapides et fiables.

Équipée de toutes les fonctions dont vous avez besoin
Profitez des capacités de test précises comme la mesure des valeurs efficaces (TRMS) et les modes LoZ et Millivolt pour un travail bien fait, immédiatement.
Cette pince ampèremétrique complète avec connecteurs MC4 standard dans l’industrie solaire vous permet de gagner du temps et d’identifier rapidement les problèmes.
La pince FLIR CM65 est dotée d’outils techniques pour vous permettre de valider les tests, enregistrer les mesures et partager les résultats avec vos équipes et vos clients.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Tension CA/CC [AC] Plage 60,00, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±0,7 % [DC] Plage 60,00, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±1 % .. [mV] Plage 60,00, 600,0 mV / Précision de base ±1 %
Courant CA Plage 60,00, 600,0 A / Précision de base : ±1,5 %
Connectivité Bluetooth®
Mesure et analyse
Continuité Entre 30 et 480 Ω. La sonnerie peut être activée ou désactivée
Courant CA Plage 60,00, 600,0 A / Précision de base : ±1,5 %
Courant CC pour la pince Plage 60,00, 600,0 A / Précision de base : ±1,5 %
Diode Plage 3 V / Précision de base ±0,9 %
Enregistrement Enregistrer les données de mesure (carte microSD de 8 Go)
Fréquence Plage 10 Hz à 50 kHz (60,00 mV, 600,0 mV, 60,00 V) / Précision de base ±0,03 % Plage 10 Hz à 1 kHz (600,0 V, 1 000 V) / Précision de base ±0,03 % Plage 10 Hz à 400 Hz (VFD 600,0 V, 1 000 V) / Précision de base ±0,03 % Plage 50 Hz à 400 Hz (60,00 A, 600,0 A) / Précision de base ±0,03 %
Homologation de catégorie CAT IV-600 V, CAT III-1 000 V
Résistance Plage 600,0, 6,000 KΩ / Précision de base ±1 %
Température -40 à 400 °C (40 à 752 °F)
Tension CA (filtre passe-bas numérique-VFD) Plage 60,00, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±1 %
Tension CA du mode LoZ Plage 60,0, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±2 %
Tension CA/CC [AC] Plage 60,00, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±0,7 % [DC] Plage 60,00, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±1 % .. [mV] Plage 60,00, 600,0 mV / Précision de base ±1 %
Tension CC du mode LoZ Plage 60,00, 600,0, 1 000 V / Précision de base ±2 %
Communication et stockage des données
Connectivité Bluetooth®
Interface utilisateur
Écran 6 000 mesures à 3–5/6 chiffres
Alimentation
Batterie 3 x AA
Mise hors tension automatique 15 minutes
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 251 x 86 x 41 mm (9,9, 3,4, 1,6 po)
Ouverture des mâchoires 30 mm max.
Écran LCD rétro-éclairé Oui
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL, CE, FCC
Garantie Garantie limitée 3 ans
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Ressources et assistance

User Manual

CM65 User Manual

Datasheet

CM65 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Export Restrictions