Discontinued

FLIR CM74

Pince de mesure des valeurs RMS efficaces avec mode VFD

La pince multimètre FLIR CM74 offre un meilleur accès aux câbles situés dans les lieux difficiles d'accès. Conçue avec une mâchoire étroite et des LED puissantes, la pince facilite la prise de mesures dans l'obscurité, dans les armoires et sur les panneaux encombrés. Compacte et légère, vous pouvez la glisser dans votre poche pour l'emporter partout. La CM74 offre des fonctionnalités avancées comprenant la mesure CA/CC, la sélection automatique de plage, la mesure des valeurs efficaces (TRMS), le courant d'appel et le mode VFD, pour rester compétitif et assurer des relevés précis.

Pour prendre des mesures dans les lieux difficiles d'accès
Cette pince légère et compacte est pratique et conçue pour accéder facilement aux fils des tableaux et armoires encombrés.
Relevez les défis d'aujourd'hui et obtenez des mesures précises avec des fonctionnalités électriques avancées : mesure de tension et d'intensité efficace (RMS), LoZ, mode VFD, courant d'appel et plus.
Résistante et dotée de poignées ergonomiques pour réduire les glissements, d'un grand écran LCD et d'un écran rétro-éclairé lumineux.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 1,38" (35mm), 1250MCM
Courant CA 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Mesure et analyse
Capacitance 1000 µF / Précision de base ±1,0 %
Continuité 600,0Ω / Précision de base : ±1,0 %
Courant CA 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Courant CA du mode VFD 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Courant CC 600,0 A / Précision de base ±2,0 %
Courant d’appel CA 600,0 A / Précision de base ±3,0 %
Diode 1,5 V / Précision de base ±1,5 %
Fréquence 60,00 kHz / Précision de base : ±0,1 %
Homologation de catégorie CAT IV-600V, CAT III-1000V
Résistance 6000 Ω / Précision de base : ±1,0 %
Seuil de courant d'appel Min. 0,5 A, durée d'intégration 100 ms / Précision de base
Tension CA 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CA du mode LoZ 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CA du mode VFD 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CC 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Tension CC du mode LoZ 1000 V / Précision de base ±1,0 %
Alimentation
Type de batterie 4 x AAA
Informations générales
Comprend Pince multimètre, 4 piles AAA, Cordon de test en silicone de première qualité, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi (CD), Carte d'enregistrement de garantie étendue
Ouverture des mâchoires 1,38" (35mm), 1250MCM
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL
Garantie À vie limitée

Accessoires

  1. Attache ceinture (TA42®)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du CM72/CM74

User Manual

Manuel d’utilisation de la CM72 CM74

Brochure

Clamp Meter Family Brochure FR

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions