Discontinued

FLIR CM78

Pince ampèremétrique 1000 A avec thermomètre IR

La FLIR CM78 est une pince multimètre TRMS de qualité industrielle pour les électriciens qui travaillent en toute sécurité sur les équipements haute tension et les systèmes de contrôle de la température et ont besoin d'un outil combiné sûr et performant. Un thermomètre IR intégré fournit des mesures rapides sans contact sur les tableaux, les conduites et les moteurs. FLIR Tools Mobile connecte la FLIR CM78 aux smartphones et tablettes compatibles via Bluetooth®, et la technologie METERLiNK® intègre sans fil les mesures électriques à vos images infrarouge produites par les caméras thermiques FLIR.

L'OUTIL ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS INDISPENSABLE
Combine un multimètre numérique TRMS, une pince ampèremétrique sans contact et un thermomètre IR en un outil.
Prenez des mesures CA/CC en toute sécurité et rapidement sur les équipements haute tension et les machines complexes, et vérifiez les mesures avec le thermocouple de type K.
Comprend une connexion Bluetooth MeterLink pour intégrer sans fil les données dans des images thermiques provenant de caméras infrarouge FLIR, ou partagez instantanément vos mesures avec vos clients.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 42 mm (1,7 po, 2000MCM)
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base +/- 1,5 %
Catégorie de sécurité CAT IV-600V, CAT III-1000V
Mesure et analyse
Capacitance Plage 4,000 mF / Précision de base +/- 3 %
Fréquence Plage 4000 Hz / Précision de base +/- 31,5
Plage de courant CA/CC Plage 1000 A / Précision de base +/- 2,5 %
Rapport distance IR-cible 8 : 1 po
Résistance Plage 40,00 MΩ / Précision de base +/- 1,5 %
Température [IR] Plage -20 à 518 °F, -29 à 270 °C / Précision de base +/- 2 %
Température [Type K] Plage -4 à 1400 °F, -20 à 760 °C / Précision de base +/- 3 %
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base +/- 1,5 %
Communication et stockage des données
Portée Bluetooth max. 32 pi (10 m)
Alimentation
Batterie 3 piles AA ; batterie rechargeable Lithium-Polymère TA04 en option
Informations générales
Ouverture des mâchoires 42 mm (1,7 po, 2000MCM)
Spécifications environnementales et certifications
Catégorie de sécurité CAT IV-600V, CAT III-1000V
Certifications CE, UL, FCC
Garantie À vie limitée*

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

CM78 Datasheet

User Manual

CM78 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions