Discontinued

FLIR CM82

Pince wattmètre de mesure des valeurs RMS efficaces

La FLIR CM82 est une pince ampèremétrique de qualité industrielle conçue avec une analyse de puissance avancée, des mesures d’harmoniques et des fonctions de filtrage par variateur de fréquence (VFD) pour répondre aux besoins des dépanneurs électriques. Le compteur est doté d’un écran rétroéclairé avec de grands chiffres faciles à lire, d’un graphique à barres analogique et de lumières de travail puissantes suffisamment lumineuses pour servir de lampe de travail principale. Également testé pour résister à une chute de 2 m, le CM82 a une fonctionnalité fiable qui ’est vitale pour les professionnels.

Analyse de puissance avancée de qualité industrielle pour répondre à vos besoins
Fournit le mode VFD tout en travaillant sur des équipements contrôlés par VFD, et des mesures avancées de l’efficacité énergétique et des harmoniques permettent une analyse des performances au niveau du système.
Comprend le mode d’appel pour capturer les pics de courant CA pendant le démarrage, et le test de rotation de phase pour assurer l’alignement du moteur et de la source d’alimentation.
Comporte de puissantes lampes LED qui peuvent servir de lampe de travail principale et aider au serrage.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 37 mm (1,45 po 1000MCM)
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base +/- 1 % / 0,7 %
Mesure et analyse
Capacitance Plage 3,999 mF / Précision de base +/- 1,9 %
Courant CA/CC Plage 600 A / Précision de base +/- 2 %
Courant d'appel Plage 600 ACA Max (temps d'intégration 100 ms) / Précision de base +/- 3 %
Distorsion harmonique totale Plage 0,0 à 99,9 % / Précision de base +/- 3 %
Fréquence Plage 20,00 à 9,999 kHz / Précision de base +/- 0,5 %
Harmoniques Plage 1er au 25e ordre / Précision de base +/- 5 %
Homologation de catégorie CAT IV-600V, CAT III-1000V
Puissance active Plage 10 kW à 600 kW (10 V, 5 A min) / Précision de base +/- 3 %
Résistance Plage 99,99 kΩ Max / Précision de base +/- 1 %
Seuil de continuité Plage 30 Ω / Précision de base +/- 1 %
Tension CA du mode VFD Plage 1000 V / Précision de base +/- 1 %
Tension CA/CC Plage 1000 V / Précision de base +/- 1 % / 0,7 %
Test de diodes Plage 0,4 à 0,8 V / Précision de base +/- 0,1 V
Communication et stockage des données
Portée Bluetooth max. S/O
Alimentation
Type de batterie 6 x AAA
Informations générales
Ouverture des mâchoires 37 mm (1,45 po 1000MCM)
Spécifications environnementales et certifications
Garantie À vie limitée

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

User Manual

CM82 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions