Discontinued

FLIR CM83

Pince multimètre de mesure des valeurs RMS efficaces

La pince multimètre industrielle FLIR CM83 est dotée de fonctions perfectionnées d'analyse électrique, de mesure des harmoniques et de filtrage des variateurs de fréquence dont les électriciens ont besoin pour résoudre les problèmes électriques. Le multimètre est doté de la technologie Bluetooth® qui permet la connexion à un smartphone compatible pour consulter et partager des données à distance, et la technologie METERLiNK® qui offre la possibilité d’intégrer les relevés électriques aux images radiométriques infrarouges des caméras thermiques FLIR compatibles via une connexion sans fil.

PUISSANCE ET SOPHISTICATION DE NIVEAU INDUSTRIEL POUR LES GRANDS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Le multimètre TRMS Fournit un mode VFD pour une précision accrue lors des interventions sur de l'équipement contrôlé par VFD, et des fonctions de mesure des harmoniques et de l'efficacité énergétique pour l'analyse des performances du système.
Comprend le mode Inrush (courant d'appel) pour enregistrer les pics de courant CA au démarrage, et des tests en rotation de phase pour vérifier l'alignement du moteur et de la source d'alimentation.
Visualisez les mesures depuis votre appareil mobile via Bluetooth ; la technologie sans fil MeterLink intègre les données dans les images thermiques sur les caméras FLIR.

Spécifications

Highlighted
Ouverture des mâchoires 37 mm (1,45 po, 1500MCM)
Tension CA/CC Plage 999,9 V Max / Précision de base +/- 1 % / 0,7 %
Mesure et analyse
Capacitance Plage 3,999 mF / Précision de base +/- 1,9 %
Courant CA/CC Plage 599,9 A Max / Précision de base +/- 2 %
Courant d'appel Plage 599,9 ACA Max (temps d'intégration 100 ms) / Précision de base +/- 3 %
Distorsion harmonique totale Plage 0,0 à 99,9 % / Précision de base +/- 3 %
Fréquence Plage 20,00 à 9,999 kHz / Précision de base +/- 0,5 %
Harmoniques Plage 1er au 25e ordre / Précision de base +/- 5 %
Homologation de catégorie CAT IV-600V, CAT III-1000V
Puissance active Plage 9,999 kW à 599,9 kW (10 V, 5 A min) / Précision de base +/- 3 %
Résistance Plage 99,99 kΩ Max / Précision de base +/- 1 %
Seuil de continuité Plage 30 Ω / Précision de base +/- 1 %
Tension CA du mode VFD Plage 1000 V / Précision de base +/- 1 %
Tension CA/CC Plage 999,9 V Max / Précision de base +/- 1 % / 0,7 %
Test de diodes Plage 0,4 à 0,8 V / Précision de base +/- 0,1 V
Communication et stockage des données
Portée Bluetooth max. 32 pi (10 m)
Alimentation
Type de batterie 6 x AAA
Informations générales
Ouverture des mâchoires 37 mm (1,45 po, 1500MCM)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications CE, UL, FCC
Garantie À vie limitée

Accessories

Resources & Support

User Manual

Manuel d’utilisation de la CM83

Brochure

Clamp Meter Family Brochure FR

User Manual

CM83 User Manual

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.