Discontinued

Extech CO200

Moniteur de CO2 de bureau pour la qualité de l’air intérieur

L’Extech CO200 est un moniteur de CO2 de bureau pour la qualité de l’air intérieur. Ses plages de mesure sont de 0 à 9 999 ppm (CO₂), de -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F) pour la température de l’air et de 0,1 à 99,9 % pour l’humidité relative. Il dispose d’un rappel de la valeur de CO2 minimum/maximum, d’un affichage année/mois/date/heure et d’un étalonnage de base automatique (niveau de CO2 minimum sur 7,5 jours) ou d’une fonction d’étalonnage manuel dans l’air frais. Comprend un adaptateur CA et un manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Dioxyde de carbone (CO<special id="36"/>) 0 à 9 999 ppm
Humidité relative 0,1 à 99,9 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Résolution maximale du dioxyde de carbone (CO2) 1 ppm
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 117 × 102 × 102 mm (4,6 × 4 × 4 po)
Garantie 2 ans
Poids 204 g (7,2 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech CO200 Datasheet

User Manual

Extech CO200 User Manual

Export Restrictions