Discontinued

Extech CO230

Moniteur de dioxyde de carbone (CO2) pour la qualité de l’air intérieur

L’Extech CO230 mesure le dioxyde de carbone (CO₂), la température de l’air et l’humidité. Il est doté d’un étalonnage de référence automatique (ABC) avec désactivation pour une utilisation dans les zones avec des niveaux de CO2 continuellement élevés. Sa fonction d’alarme pour niveau de CO2 élevé/faible réglable par l’utilisateur est parfaite pour surveiller la qualité de l’air et assurer une ventilation adéquate de l’air dans les salles de conférence, les écoles, les serres, les usines, les hôtels, les hôpitaux et partout où des niveaux élevés de dioxyde de carbone sont générés. Le CO230 calcule également les valeurs du point de rosée et du thermomètre mouillé, le rappel de la valeur de CO2 min/max et les moyennes pondérées statistiques TWA (moyenne pondérée dans le temps de huit heures) et STEL (limite d’exposition à court terme de 15 minutes). Sortie de relais d’alarme pour le contrôle de la ventilation et montage mural. Avec adaptateur CA universel et plusieurs types de fiches (É.-U., UE, R.-U., AUS).

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide -5 à 60 °C (23 à 140 °F)
Dioxyde de carbone (CO<special id="36"/>) 0 à 9 999 ppm
Humidité relative 0,1 à 99,9 %
Point de rosée -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Résolution maximale du dioxyde de carbone (CO2) 1 ppm
Résolution maximale du point de rosée 0,1 °C/°F
Résolution maximale du thermomètre globe mouillé 0,1 °C/°F
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 130 × 85 × 60 mm (5,1 × 3,4 × 2,4 po)
Garantie 2 ans
Poids 204 g (7,2 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech CO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO230 Datasheet

User Manual

Extech CO230 User Manual GB

Export Restrictions