Discontinued

Extech CO30

Moniteur de CO (monoxyde de carbone)

L'Extech CO30 affiche la concentration de monoxyde de carbone (CO), la température de l'air et l'humidité relative. Il est doté d’une alarme sonore programmable avec un signal sonore à décibels élevés qui sonne lorsque la concentration de CO atteint des niveaux dangereux. L’appareil peut être monté au mur ou utilisé sur un bureau près des zones à problème. D’autres caractéristiques comprennent un indicateur d’alarme à DEL tricolore lumineux (vert, jaune, rouge), une fonction de réétalonnage zéro, une compensation manuelle de la température et de l’humidité relative (réglable), une fonction d’étalonnage du CO dans l’air frais et un indicateur de pile faible. Comprend un adaptateur CA universel (y compris les fiches É.-U., UE, R.-U. et AU) et quatre piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 20 à 90 %
Monoxyde de carbone (CO) 0 à 999 ppm
Précision de base de l’humidité relative ±5 %
Précision de base du monoxyde de carbone (CO) ±5 % du relevé ou ±10 ppm
Résolution maximale de l’humidité relative 1 %
Résolution maximale du monoxyde de carbone (CO) 1 ppm
Température (air) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C/2 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 113 x 108 x 53 mm (4,4 x 4,3 x 2,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 159 g (5,6 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech CO30 Datasheet

User Manual

Extech CO30 User Manual GB

Export Restrictions