Discontinued

Extech CO50

Moniteur de CO (monoxyde de carbone) de bureau

L'Extech CO50 mesure la concentration de monoxyde de carbone (CO), la température de l'air et l'humidité relative simultanément. Il est doté de lumières DEL visiblement lumineuses qui indiquent une surveillance active (verte) ou un seuil d’alarme de CO dépassé (rouge). Le compteur est également doté d’une alarme sonore très forte, d’un capteur de CO électrochimique, d’un relevé maximal d’enregistrement/rappel pour la concentration de CO et d’une fonction d’étalonnage de CO dans l’air frais. Le produit comprend un adaptateur CA universel (100 V à 240 V) avec plusieurs types de fiches (É.-U., UE, R.-U., AUS) et un manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 90 %
Monoxyde de carbone (CO) 0 à 999 ppm
Précision de base de l’humidité relative ±5 %
Précision de base du monoxyde de carbone (CO) ±2 ppm
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Résolution maximale du monoxyde de carbone (CO) 1 ppm
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±0,6 °C/1,2 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 155 x 87 x 81 mm (6,1 x 3,4 x 3,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 165 g (5,8 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech CO50 Datasheet

User Manual

Extech CO50 User Manual GB

Export Restrictions