Discontinued

FLIR Command

Long-Range Thermal Imaging Bi-Ocular

Built for long-range surveillance in complete darkness, the FLIR Command packs high-performance thermal imaging into a 50mm, 75mm, or 100mm lens bi-ocular. Command’s ergonomic design offers comfort during sustained viewing periods while a rugged housing and FLIR Tau 2 thermal core generate dependable imagery in snow, dust, smoke, fog, and haze.

Sharp Long-Range Surveillance
Crisp thermal imaging operates in complete darkness and cuts through atmospheric obscurants.
50mm, 75mm, and 100mm optical lens options and onboard digital zoom allow reliable surveillance from distance.
Ergonomic design, swappable CR123 batteries, and a high definition OLED display make sustained viewing more comfortable.

Spécifications

Highlighted
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Capteurs et optique
Amélioration numérique des détails (DDE) deuxième génération _ Netteté Yes
Augmentation active du contraste Yes
Champ de vision [angle] 6.2°×5.0°
Contrôle de gain automatique [AGC] Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 14
Dégagement oculaire 16
Format d'affichage des pixels 800×600
Format de matrice de pixels 640×512
Fréquence de rafraîchissement 30 Hz
Grossissement 3.7x / 4.4x
Longueur focale de l'objectif 100 mm
Luminosité de l'affichage Discretely Adjustable to 8 Levels
Ouverture de l'objectif 1:1
Plage de mise au point 10m to inf.
Plage de réglage dioptrique ±5 diopter
Réglage dioptrique Manual
Silent Shutterless NUC [SSN] Yes
Taille de pixel 17µm
Type de matrice à plan focal FLIR Tau 2
Type de verre d'objectif Germanium
Type d’écran AMOLED SVGA 060
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement –40°C to +50°C (–40°F to +122°F)
Température de stockage –50°C to +70°C (–58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation externe 6 VDC/ 600mA
Autonomie de la batterie Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
Batterie Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Indicateur d’état de la batterie Yes
Stockage des fichiers et communications
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Format d'entrée et de sortie analogique [résolution] PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels)
Télécommande Wireless
UI-UX
Contrôlé_Par_Utilisateur Manuel Correction Non_Uniformité _ Correction Champ_Plat [UCMNUC_ FFC] Yes
Méthode de mise au point Manual
Optimisation de scène intelligente Yes
Présentation du système
Garantie 2 years standard, 3 years with product registration
Garantie sur le détecteur 10 Years
Zoom numérique 1x, 2x 4x and 8x
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 270×122×65 mm (10.6×4.8×2.5 in)
Poids [sans les piles] 1.3 kg (2.9 lbs)
Accessoires
Accessoires en option ARMASIGHT by FLIR Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101 ARMASIGHT by FLIR Tripod with a Grip ARMASIGHT by FLIR AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder ARMASIGHT by FLIR HD DVR Digital Video Recorder ARMASIGHT by FLIR Extended Battery Pack
Accessoires inclus Soft carrying Case Battery Cassette Packing Box Instruction Manual with Warranty Card Two Lithium Battery CR123A AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94 Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control) Video Cable Lens Tissue

Ressources et assistance

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure