Discontinued

Extech CTH10

Hygro-thermomètre mural radiocommandé avec calendrier

Le CTH10 est un hygro-thermomètre mural radiocommandé. Reçoit le code temporel de la station de radio NIST WWVB (région nord-américaine) et ajuste automatiquement l’année, la date, le jour, l’heure, les minutes, les secondes et l’heure avancée. Un grand écran LCD affiche l’heure, le pourcentage d’humidité relative, la température, l’année, le mois, la date et le jour. Comprend 4 piles AA et un guide de l’utilisateur.

Grand écran numérique avec heure, date, température et humidité relative.
Le lien avec la station de radio NIST garantit la précision, même en ajustant l’heure avancée.
Fixez-le au mur ou utilisez le support intégré pour le placer sur un bureau ou une étagère.

Spécifications

Spécifications générales
Alarme Oui
Humidité relative 20 à 90 %
Précision de base de l’humidité relative ±6 %
Température (air) -5° C à 50° C (23° F à 122° F)
Température (air) Précision de base ±1 ° C/2° F
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 425,4 × 292,1 × 31,75 mm (16,75 × 11,5 × 1,25 po)
Garantie 2 ans
Poids 1,2 kg (2,75 lb)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Export Restrictions