Discontinued

Triton™ D-Series

Dôme panoramique/inclinable pour lumière visible et thermique

Intégrée dans un boîtier discret en forme de dôme, la caméra thermique de sécurité compacte de la série D révèle les intrus et autres menaces pour la sécurité dans l’obscurité complète et par mauvais temps. Cette caméra permet une orientation et une inclinaison précises, des configurations de balayage entièrement programmables, le repérage radar avec orientation et alarme automatiques via le réseau IP. Le résultat ? Des images claires 24/7.

Double caméra dôme panoramique/inclinable : thermique et lumière du jour
La série D offre une résolution thermique de 640 x 480 et peut être équipée d’une large gamme d’objectifs thermiques dont la distance focale varie de 9 mm à 35 mm pour un champ de vision allant de 13° à 48°.
Le boîtier robuste et précis en forme de dôme pour usage extérieur assure une vision panoramique continue à 360º et une plage d’inclinaison de +45º à -180º Les normes IP ouvertes facilitent également la connectivité.
Caméra vidéo couleur à capteur CCD complémentaire équipée d’un zoom 36x fournissant des images simultanées en lumière visible dans une grande diversité de conditions environnementales.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications EN 61000-6-4: 2007 classe A/CISPR 22 : 2005 classe A EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 EN 61000-3-2 : 2006 EN 50130-4 : 1996+A1:1998+A2 :2003 FCC partie 15, sous-partie B, classe A IP 56 (IEC 60529) CEI 60068-2-27
Spécifications environnementales
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP56
Plage de températures de fonctionnement (-25 ºC à 70 ºC) (-25 ºC à 58 ºC) (avec peinture noire)
Plage de températures de stockage -55 °C à 85 °C
Résistance aux chocs MIL-STD-810F « transport »
Vibration CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique 24 V CC : 75 W (max) 24 V CA : 85 VA (max)
Dimensions (L x l x H) 432 × 203 mm (17" × 8")
Format de matrice thermique 640 × 480
Gamme spectrale thermique 7,5 à 13,5 µm
Pas de pixel thermique 17 µm
Plage de mise au point thermique Athermalisée, sans mise au point
Poids 8,3 kg (~18,2 lb) ; selon configuration
Résolution effective thermique 307200,0
Tension d’entrée 24 Vcc (21-30 Vcc) 24 Vca (20-30 Vca)
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Type de plate-forme de la caméra Dôme PTZ pour usage extérieur
Zoom thermique Zoom électronique jusqu’à x4
Mesure et analyse
Préréglages programmables 128,0
PTZ
Angle/Vitesse d'inclinaison +45º à -180º ; 0,5º à 60º/s
Angle/vitesse d'orientation Continu à 360º; 0,5º à 60º/s
Répétabilité de la position +/-0,5 deg en élévation, +/- 0,2 deg en azimut
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour un contrôle et une intégration complets du système CGI Nexus pour les interfaces de commande http ONVIF 2.0 Profil S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet Oui
Interfaces de contrôle en série RS-232/-422 ; Pelco D, Bosch
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Caméra thermique
Champ de vision (CdV) 25° x 20°
Format de matrice 640 × 480
Longueur focale 25 mm
Caméra à lumière visible
Champ de vision (CdV) 25° x 20°
Format de matrice 640 × 480
Longueur focale 25 mm
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Deux canaux indépendants pour flux MPEG-4, H.264 ou M-JPEG pour chacune des deux caméras plusieurs flux par canal.
Modes CAG thermique vidéo CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, amélioration dynamique des détails (DDE), Réglage de gain maxi
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) – Déclencheurs thermiques et temporels
Résolution du flux vidéo NTSC : D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL : D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui : IP hybride et analogique

Ressources et assistance

User Manual

D-Series C Installation Manual

Datasheet

Triton D-Series Datasheet

User Manual

D-Series Installation Manual

Quick Start Guide

Quick Connect Guide - D-Series C

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions