Discontinued

Extech DA30

Détecteur de courant c.a. réglable sans contact

L’Extech DA30 détecte le courant c.a. (200 mA à 1 000 A) à travers des fils blindés, des conduits et des disjoncteurs métalliques ou des boîtes de jonction avec indication sonore et visuelle. Le réglage de sensibilité augmente ou réduit le seuil de déclenchement du capteur. CAT III-600-volts, homologué CE et homologué UL. Comprend une pince de poche, quatre piles boutons LR44 et un guide de l’utilisateur.

Localisez le courant dans les fils et câbles cachés
Plage de courant c.a. sans contact de 200 mA à 1 000 A
Détecte à travers les fils blindés, les conduits et les disjoncteurs métalliques ou les boîtes de jonction
Réglage de la sensibilité pour la localisation des fils/conduits à travers les murs

Spécifications

Spécifications générales
Ajustement de la sensibilité Oui
Bande passante de la fréquence 50 à 500 Hz
Distance de détection 0,2 po
Détection de courant (sans contact) 200 mA à 1 000 A c.a.
Indication sonore/visible Sonnerie, DEL clignotante
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles LR44 (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 145 × 28 × 25 mm (5,7 × 1,1 × 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 1,6 oz (45 g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Export Restrictions