Discontinued

Extech DA50

Détecteur de courant c.a. télescopique

L’Extech DA50 détecte le courant CA (200 mA à 1 000 A) dans les fils blindés, les fils derrière les murs, les disjoncteurs métalliques et les boîtes de jonction. La sonde télescopique s’étend jusqu’à une distance de 1 m (39,4 po). Livré avec quatre piles-boutons LR44 et un guide de l’utilisateur.

Localisez le courant dans les fils et câbles cachés
Plage de courant CA sans contact de 200 mA à 1 000 A; pour une utilisation sur les circuits de 50/60 Hz
Détecte à travers les fils blindés, les conduits et les disjoncteurs métalliques ou les boîtes de jonction
Réglage de la sensibilité pour la localisation des fils/conduits à travers les murs

Spécifications

Spécifications générales
Ajustement de la sensibilité Oui
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Distance de détection 0,2 po
Détection de courant (sans contact) 200 mA à 1 000 A c.a.
Indication sonore/visible Sonnerie, DEL clignotante
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles LR44 (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT IV - 600 V
Dimensions 195 x 62 x 30 mm (7,7 x 2,4 x 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 5,2 oz (148 g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DA50 User Manual

Datasheet

Extech DA50 Datasheet

Export Restrictions