Discontinued

Extech DCP42

Alimentation à mode de commutation 160 W

Le modèle Extech DCP42 est une alimentation à mode de commutation de 160 W. Le bloc d’alimentation continu à sortie unique avec USB offre une conversion de l’alimentation électrique à haute efficacité pour une plus grande conservation d’énergie et un poids plus léger. Comprend un cordon d’alimentation, un logiciel et un câble USB. Le logiciel comprend une rampe CC et un générateur de forme d’onde.

Spécifications

Spécifications générales
Courant de sortie 0 à 10 A
Ondulation et bruit ≤5 m Vrms, ≤50 m Vp-p
Précision de base de la tension de sortie ± (0,2 % + 5 unités)
Précision de base du courant de sortie ± (0,2 % + 5 unités)
Régulation de la tension de charge ≤0,15 % (courant nominal de 10 à 100 %)
Régulation de la tension de ligne ≤0,02 % (90-264 VCA)
Régulation du courant de charge ≤0,5 % (tension nominale de 10 à 90 %)
Régulation du courant de ligne ≤0,1 % (90-264 VCA)
Tension de sortie 0 à 42 V
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 200 × 95 × 245 mm (7,9 × 3,7 × 9,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 2,3 kg (5 lb)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Export Restrictions