Discontinued

FLIR Discovery 5x

Long-Range Night Vision Bi-Ocular

A highly ergonomic body and 5x magnifying lens make the FLIR Discovery 5x night vision bi-ocular ideal for long-term, long-range surveillance. Detachable extra long-range IR illuminator and automatic brightness control capture sharp night vision in minimal light conditions. Multigenerational intensifier tube options and available “Quick Silver” black and white night vision displays off specialization for specific applications—from perimeter security to wildlife observation.

Comfortable Long-Range Surveillance
All-glass 5x optical zoom lens and extra long-range IR illuminator allow definitive and covert surveillance.
Lightweight handheld body or tripod mounting options pair with dual eye viewing system for comfortable extended viewing sessions.
Multicoated lens, advanced electronic protection circuits, and weather resistance ensure long-term performance.

Spécifications

Highlighted
Température de fonctionnement -51°C to +49°C (-59°F to +120°F)
Capteurs et optique
Champ de vision 9.5°
Contrôle de la luminosité automatique Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 14 mm
Dégagement oculaire 17 mm
Grossissement
Génération IIT Gen 2+ SD (Standard Definition)
Illuminateur infrarouge Detachable Long Range IR
Plage de mise au point 10 m to Infinity
Réglage dioptrique ±5 diopter
Résolution 45-51 lp/mm
Seuil lumière vive Yes
Système d’objectif F/1.5; 108 mm
Type de photocathode Multi-Alkali
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -51°C to +49°C (-59°F to +120°F)
Température de stockage -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1
Autonomie de la batterie Up to 50 hours
Indicateur de batterie faible Yes (In FOV)
Mise hors tension automatique Yes
Stockage des fichiers et communications
Télécommande -
UI-UX
Contrôle de gain manuel No
Couleur du réticule -
Indicateur IR No
Présentation du système
Dérivation_Réglage élévation -
Garantie 2 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail -
Type de réticule -
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 294 x 138 x 86 mm (11.6 x 5.4 x 3.4 in)
Montage sur trépied Yes
Poids du produit 1.3 kg (2.8 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Tripod with a Grip
Accessoires inclus XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared, Illuminator, Packing Box, Neck Lenyard, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Lens Tissue

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Discovery 5X Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure