Discontinued

Extech DM110

Mini Pocket MultiMeter

Extech's DM110 offers full function versatility and the most pocket-friendly multimeter size available. The compact, autoranging DM110 digital Mini Multimeter is equipped with capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform more in depth testing to troubleshoot anything connected to an outlet, such as any electronic devices found around the home and garage. The DM110 is great for automotive and marine electrical applications, A/V projects, Arduino projects, and secondary home wiring systems like security alarms and thermostat circuits. It includes a protective rubber holster with storage clips to retain the integrated test leads, soft carrying case, CR2032 button battery, user manual, and one year limited warranty.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 100µF
Capacité de résolution maximale 0.001nF
Continuité Yes
Courant CA 400mA
Courant CC 400mA
Fréquence 5Hz to 10MHz
Précision de base de la fréquence ±2%
Précision de base de la tension CA ±2.3%
Précision de base de la tension CC ±1.3%
Précision de base du courant CA ±2.5%
Précision de base du courant CC ±2.0%
Précision de base du cycle de service ±1.2%
Rapport cyclique 0.1% to 99.9%
Résistance 400 to 40MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la tension CA 1mV
Résolution maximale de la tension CC 1mV
Résolution maximale du courant CA 0.01mA
Résolution maximale du courant CC 0.01mA
Résolution maximale du cycle de service 0.10%
Tension CA 500V
Tension CC 500V
Test de diodes Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × CR2032 (3V) battery
Catégorie de sécurité CATII - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 4.25 × 2.2 × 0.5”(108 × 56 × 11.5mm)
Garantie 2 years
Poids 1.7oz (50g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DM110 User Manual

Datasheet

Extech DM110 Datasheet

Export Restrictions