Discontinued

FLIR DM166

Multimètre TRMS à imagerie

Le modèle FLIR DM166 est le multimètre à imagerie thermique intégrée le plus abordable : un incontournable pour les électriciens et les techniciens travaillant dans l’automatisation, l’électronique et les installations HVAC. Grâce à sa fonction de mesure guidée par infrarouge (IGM™) pilotée par un capteur thermique FLIR Lepton 80 x 60, le DM166 vous guide visuellement jusqu’à l’emplacement précis des anomalies de température et des problèmes potentiels, plus rapidement, plus efficacement et en toute sécurité. Ce multimètre doté de nombreuses fonctionnalités est l’outil idéal pour dépanner et diagnostiquer les problèmes complexes des applications haute ou basse tension.

Le multimètre à imagerie thermique le plus abordable du secteur
Repérez rapidement les composants en surchauffe avec l'IGM, et diagnostiquez les défaillances grâce aux nombreuses fonctions de test du multimètre numérique
Identifiez les équipements sous tension potentiellement défectueux à distance de sécurité, grâce à des mesures de température sans contact
Fournit un vaste ensemble de fonctionnalités pour les applications haute ou basse tension : Moteur à fréquence variable, résistance, fréquence, capacitance et plus.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 60 × 80 pixels (4 800 pixels)
Tension CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±0,7 % / ±0,5 %
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,0% / ±0,7%
Données image et optiques
Mise au point Fixe
Palettes de l'image thermique Arc-en-ciel, fer, niveaux de gris
Résolution IR 60 × 80 pixels (4 800 pixels)
Mesure et analyse
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,0% / ±0,7%
Capacitance Plage de mesure : Précision de base : 200,0 nF ±1,5 % 200,0 µF ±1,5 % 2,000 mF ±2,0 % 10,00 mF ±5,0 %
Contrôle de continuité Entre 30 Ω et 480 Ω
mA CA/CC Plage de mesure : 600,0 mA Précision de base : ±1,0% / ±0,7%
Micro ampères CA/CC Plage de mesure : 4 000 µA Précision de base : ±1,5 %
mVolt CA/CC Plage de mesure : 600,0 mV Précision de base : ±1 % / ±0,5 %
Plage de fréquence Plage de mesure : 99,99 kHz Précision de base : ±1,0 %
Plage de température -10 à 150 °C (14 à 302 °F)
Résistance Plage de mesure : Précision de base : 600,0 Ω ±0,3 % 600,0 kΩ ±0,5 % 6,000 MΩ ±0,9 % 60,00 MΩ ±1,5 %
Tension CA du mode VFD Plage de mesure : 600,0 V RMS Précision de base : ±1,0 %
Tension CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±0,7 % / ±0,5 %
Test de diodes Plage de mesure : 3,000 V Précision de base : ±0,9 %
Thermocouple DMM -40 à 752,0 °F ± (1,0 % + 3 °F), -40 à 400 °C ± (1,0 % + 1,5 °C)
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Alimentation
Batterie 3 piles AA ; batterie rechargeable Lithium-Polymère TA04 en option
Mise hors tension automatique Oui
Spécifications environnementales et certifications
Garantie 10 ans sur le produit et le détecteur
Indice IP IP40
Test de résistance aux chutes 3 m

Accessoires

Ressources et assistance

User Manual

DM166 User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Datasheet

DM166 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Export Restrictions