Extech DM220

Mini multimètre de poche avec détecteur de tension sans contact

$72.99

Ce mini multimètre de poche est doté d’un grand écran ACL à contraste élevé de 4 000 unités, d’une détection de tension sans contact pour identifier les circuits sous tension et d’une lampe de poche intégrée. Il mesure la tension CA/CC, le courant CA/CC, la résistance, la fréquence, le cycle de service, le test de diode et il est doté d’un signal sonore de continuité. Les caractéristiques supplémentaires comprennent : des pinces de rangement intégrées pour les fils d’essai intégrés, un boîtier moulé double pour fournir une protection supplémentaire, une indication de dépassement supérieur de plage et de pile faible. Comprend des fils d’essai et deux pile AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 200 µF
Capacité de résolution maximale 0,001 nF
Continuité Oui
Courant CA 200 mA
Courant CC 200 mA
Détecteur de tension sans contact (NCV) 100 à 600 VCA
Fréquence 10 kHz
Précision de base de la fréquence ±2,0 %
Précision de base de la tension CA ± 1,5 % CA
Précision de base de la tension CC ± 0,8 % CC
Précision de base du courant CA ± 2,5 % CA
Précision de base du courant CC ± 2,5 % CC
Précision de base du cycle de service ± (2,0 % du relevé + 5 chiffres)
Rapport cyclique 0,5 à 99 %
Résistance 40 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,001 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,1Ω
Résolution maximale de la tension CA 1 m VCA
Résolution maximale de la tension CC 0,1 m VCC
Résolution maximale du courant CA 0,1 µA
Résolution maximale du courant CC 0,1 µA
Résolution maximale du cycle de service 0,50 %
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE
Dimensions 120 × 55 × 540 mm (4,72 × 2,2 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 145 g (5,12 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DM220 User Manual

Certification

Extech DM220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DM220 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier