Discontinued

FLIR DM284

Multimètre Infrarouge avec IGM™

Le FLIR DM284 est un multimètre numérique TRMS avec imagerie thermique de niveau professionnel. Il est idéal l'électronique in-situ, l'électricité commerciale, l'industrie légère, les interventions de terrain et les travaux sur les systèmes HVAC. Doté de la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge) pilotée par un détecteur infrarouge intégré FLIR de 160x120 pixels, le DM284 vous guide visuellement vers l’endroit précis où se situe un problème électrique, sans contact direct. Vous localiserez les points chauds plus rapidement et plus efficacement, en toute sécurité.

Le multimètre numérique sans lequel vous ne pouvez pas vous permettre de travailler
Trouvez toutes les défaillances en identifiant visuellement les problèmes avec la technologie IGM, et examinez les panneaux ou armoires électriques sans aucun contact direct afin d’identifier les risques.
Fournit 18 fonctions de mesure numérique pour explorer les problèmes électriques les plus complexes à l'aide de mesures toujours fiables
Durable et résistant aux chutes, le DM284 comprend des lampes de travail intégrées, un grand écran, un pointeur laser et une interface utilisateur intuitive.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 19 200 pixels (160 x 120)
Taille de l’écran 2,8"
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base :±1,5 % / 1,0 %
Journalisation et enregistrement des données S/O
Connectivité S/O
Données image et optiques
CdV (l x h) 46° x 35°
Détecteur thermique Microbolomètre FLIR Lepton®
Mise au point Fixe
Palette Fer, arc-en-ciel, niveaux de gris
Résolution IR 19 200 pixels (160 x 120)
Sensibilité ≤ 150 mK
Taille de l’écran 2,8"
Mesure et analyse
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base :±1,5 % / 1,0 %
Capacitance Plage de mesure : 10,00 mF Précision de base : ±1,9 %
Contrôle de continuité 600 Ω
Fréquence de mesure 3 relevés par seconde
Micro ampères CA/CC Plage de mesure : 4 000 µA Précision de base : ±1,0 %
Min./Max. - Moy. Oui
mVolt CA/CC Plage de mesure : 600 mV Précision de base : 1 %/0,5 %
Plage de mesure des pinces flexibles 3 000 A AC (TA72/74 en option)
Plage de température -10 °C à 150 °C
Précision de mesure de la température 3 °C ou 3,5 %
Résistance Plage de mesure : Précision de base : 6,000 MΩ ±0,9 % 50,00 MΩ ±3,0 %
Seuil de vérification de continuité 20Ω to 200Ω
Température, thermocouple de Type K, plage Type K -40 °C à 400 °C (-40 °F à 752 °F)
Température, thermocouple de Type K, précision de base ±1,0 % + 5,4 °F (multimètre numérique) ±1,0 % + 9 °F (IGM)
V LoZ CA/CC Plage de mesure : 1 000 V Précision de base : ±1,5 %
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
VFD Plage de mesure : 1 000 V Précision de base : ±1,0 %
Communication et stockage des données
Connectivité S/O
Journalisation et enregistrement des données S/O
Alimentation
Batterie 4 piles AAA ; batterie rechargeable lithium-polymère TA04 en option
Mise hors tension automatique Oui
Volts CA/CC Plage de mesure : 1000V Précision de base : ±1,0 % / 0,09 %
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 200 x 95 x 49 mm ; Poids : 537 g
Lampes de travail Oui
Poids 537 g
Pointeur laser Oui
Spécifications environnementales et certifications
Garantie 10 ans
Indice IP IP54
Paramètres d’émissivité 4 préréglages avec personnalisation
Test de résistance aux chutes 3 m

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du DM284

Brochure

Digital Multimeter Brochure FR

User Manual

DM284 User Manual

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions