Discontinued

FLIR DM285

Multimètre à imagerie industriel avec IGM™

Le FLIR DM285 est un multimètre numérique TRMS avec imagerie thermique de niveau professionnel. Doté de la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge) pilotée par un détecteur infrarouge intégré FLIR de 160x120 pixels, le DM285 vous guide visuellement vers l’endroit précis où se situe un problème électrique, sans contact direct. Vous localiserez les points chauds plus rapidement et plus efficacement, en toute sécurité. Le DM285 permet également d’optimiser les inspections puisqu’il est possible de le connectant sans fil aux outils FLIR Tools ou à la nouvelle application de gestion des workflows FLIR InSiteTM.

Harmonisez votre travail
Trouvez toutes les défaillances en identifiant visuellement les problèmes avec la technologie IGM, et examinez les panneaux ou armoires électriques sans aucun contact direct afin d’identifier les risques.
Fournit 18 fonctions de mesure numérique pour explorer les problèmes électriques les plus complexes à l'aide de mesures toujours fiables
Comprend une connexion Bluetooth MeterLink® pour intégrer sans fil les données dans des images thermiques provenant de caméras infrarouge FLIR, ou partagez instantanément vos mesures avec vos clients.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 19 200 pixels (160 x 120)
Taille de l’écran 2,8"
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,5 % / 1,0 %
Journalisation et enregistrement des données 3 relevés par seconde
Connectivité Bluetooth®
Données image et optiques
CdV (l x h) 46° x 35°
Détecteur thermique Microbolomètre FLIR Lepton®
Mise au point Fixe
Palette Fer, arc-en-ciel, niveaux de gris
Résolution IR 19 200 pixels (160 x 120)
Sensibilité ≤ 150 mK
Taille de l’écran 2,8"
Mesure et analyse
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,5 % / 1,0 %
Capacitance Plage de mesure : 10,00 mF Précision de base : ±1,9 %
Contrôle de continuité 20 Ω et 200 Ω
Fréquence de mesure 3 relevés par seconde
Micro ampères CA/CC Plage de mesure : 4 000 µA Précision de base : ±1,0 %
Min./Max. - Moy. Oui
mVolt CA/CC Plage de mesure : 600 mV Précision de base : 1 %/0,5 %
Plage de mesure des pinces flexibles 3 000 A AC (TA72/74 en option)
Plage de température -10 °C à 150 °C
Précision de mesure de la température 3 °C ou 3,5 %
Résistance Plage de mesure : Précision de base : 6,000 MΩ ±0,9 % 50,00 MΩ ±3,0 %
Seuil de vérification de continuité 20Ω to 200Ω
Température, thermocouple de Type K, plage Type K -40 °C à 400 °C (-40 °F à 752 °F)
Température, thermocouple de Type K, précision de base ±1,0 % + 5,4 °F (multimètre numérique) ±1,0 % + 9 °F (IGM)
V LoZ CA/CC Plage de mesure : 1 000 V Précision de base : ±1,5 %
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
VFD Plage de mesure : 1 000 V Précision de base : ±1,0 %
Communication et stockage des données
Connectivité Bluetooth®
Journalisation et enregistrement des données 3 relevés par seconde
Alimentation
Autonomie de la batterie IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
Batterie 3 piles AA ; batterie rechargeable lithium-polymère TA04 incluse
Mise hors tension automatique Oui
Volts CA/CC Plage de mesure : 1000V Précision de base : ±1,0 % / 0,09 %
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 200 × 95 × 49 mm; Poids : 537 g
Lampes de travail Oui
Poids 537 g
Pointeur laser Oui
Spécifications environnementales et certifications
Garantie 10 ans
Indice IP IP40
Paramètres d’émissivité 4 préréglages avec personnalisation
Test de résistance aux chutes 3 m

Accessoires

Ressources et assistance

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

User Manual

DM285 User Manual UK

User Manual

DM285 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions