Discontinued

FLIR DM62

Multimètre numérique TRMS avec mesure de tension sans contact

Le DM62 offre les fonctionnalités de mesure essentielles, notamment la mesure des valeurs RMS efficaces des tensions et intensités CA/CC, la détection de tension sans contact, le mode VFD et une plage de mesure de tension allant jusqu’à 600 V. Que vous soyez électricien commercial ou technicien électronique, ou que vous ayez simplement besoin du bon outil pour vos travaux de bricolage, le DM62 offre des mesures précises et une conception robuste pour une utilisation quotidienne.

Le multimètre numérique idéal pour l'électricité, l'électronique et le bricolage
Offre de riches fonctionnalités pour différentes applications électriques comme les mesures CA/CC, la détection des tensions sans contact sûre, un rétro-éclairage clignotant et un indicateur sonore.
Parcourez facilement le menu d'écran du multimètre et utilisez-le à une seule main grâce à son format compact et ses boutons faciles d'accès.
Le DM62 résiste aux chutes, présente un niveau de protection IP40, et est certifié pour les catégories de sécurité CAT IV-300V et CAT III-600V, pour un fonctionnement sûr et précis.

Spécifications

Highlighted
Tension CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±1,0% / ±0,4%
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,5% / ±1,0%
Mesure et analyse
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,5% / ±1,0%
Contrôle de continuité Entre 30 Ω et 480 Ω
mA CA/CC Plage de mesure : 600,0 mA Précision de base : ±1,0% / ±0,7%
Micro ampères CA/CC Plage de mesure : 6 000 µA Précision de base : ±1,5% / ±1,0%
mVolt CA/CC Plage de mesure : 600,0 mV Précision de base : ±1 % / ±0,4 %
Plage de fréquence Plage de mesure : 99,99 kHz Précision de base : ±1,0 %
Résistance Plage de mesure : Précision de base : 600,0 kΩ ±0,5 % 6,00 MΩ ±0,3 % 60,00 MΩ ±0,9 %
Tension CA du mode VFD Plage de mesure : 600,0 V RMS Précision de base : ±1,0 %
Tension CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±1,0% / ±0,4%
Test de diodes Plage de mesure : 3,000 V Précision de base : ±0,9 %
Thermocouple DMM -40 à 752,0 °F ± (1,0 % + 3 °F), -40 à 400 °C ± (1,0 % + 1,5 °C)
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Alimentation
Batterie 3 piles AA ; batterie rechargeable Lithium-Polymère TA04 en option
Mise hors tension automatique Oui
Spécifications environnementales et certifications
Garantie Limité 3 ans
Indice IP IP40
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du DM62 DM66

User Manual

Manuel d’utilisation de la DM6x Series

Brochure

Digital Multimeter Brochure FR

Datasheet

DM62-DM66 Datasheet

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited 3 Year Warranty US

Export Restrictions