Discontinued

FLIR DM64

Multimètre numérique TRMS pour les techniciens CVC

Le FLIR DM64 est l’outil idéal pour les professionnels qui installent, inspectent et entretiennent des systèmes CVC. Il prend en charge les mesures en microampères pour tester les capteurs de flamme, mais aussi le mode LoZ pour éviter les tensions fantômes, et les mesures de capacitance et de fréquence. Une entrée thermocouple de Type K est également fournie pour la mesure de la température. Le rétro-éclairage clignotant et un signal sonore simplifient le contrôle des connexions câblées et l'utilisation des commutateurs dans les environnements de travail bruyants. De plus, la détection des tensions par contact de sonde vous permet d'identifier plus précisément les fils alimentés.

Le multimètre numérique idéal pour les professionnels des systèmes CVC
Diagnostiquez les systèmes complexes grâce aux mesures haute et basse tension, testez capteurs de flamme avec les mesures en microampères, évaluez les températures jusqu'à 400 °C et identifiez les fils sous tension.
Comprend un système intuitif de menus à l'écran et une ergonomie améliorée ; le mode Zéro relatif permet d'identifier les déviations par rapport aux conditions normales.
Le DM64 est durable et résistant aux chutes, avec une protection IP40 pour vous accompagner pendant des années.

Spécifications

Highlighted
Tension CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±1,0% / ±0,4%
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,5% / ±1,0%
Mesure et analyse
Ampères CA/CC Plage de mesure : 10,00 A Précision de base : ±1,5% / ±1,0%
Capacitance Plage de mesure : Précision de base : 200,0 nF ±1,5 % 200,0 µF ±1,5 % 10 mF ±4,5 % 10,00 mF ±5,0 %
Contrôle de continuité Entre 30 Ω et 480 Ω
mA CA/CC Plage de mesure : 600,0 mA Précision de base : ±1,0% / ±0,7%
Micro ampères CA/CC Plage de mesure : 6 000 µA Précision de base : ±1,5% / ±1,0%
mVolt CA/CC Plage de mesure : 600,0 mV Précision de base : ±1 % / ±0,4 %
Plage de fréquence Plage de mesure : 99,99 kHz Précision de base : ±1,0 %
Résistance Plage de mesure : Précision de base : 600,0 kΩ ±0,5 % 6,00 MΩ ±0,3 % 60,00 MΩ ±0,9 %
Tension CA du mode VFD Plage de mesure : 600,0 V RMS Précision de base : ±1,0 %
Tension CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±1,0% / ±0,4%
Test de diodes Plage de mesure : 3,000 V Précision de base : ±0,9 %
Thermocouple DMM -40 à 752,0 °F ± (1,0 % + 3 °F), -40 à 400 °C ± (1,0 % + 1,5 °C)
V LoZ CA/CC Plage de mesure : 600,0 V Précision de base : ±2,0 %
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Alimentation
Batterie 3 piles AA ; batterie rechargeable Lithium-Polymère TA04 en option
Mise hors tension automatique Oui
Spécifications environnementales et certifications
Garantie Limité 3 ans
Indice IP IP40
Test de résistance aux chutes 2 m

Accessoires

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Ressources et assistance

Datasheet

DM64 Datasheet

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions